TIDEP-01020

ゲートウェイ、ドライバー支援システム、自動運転システム向け車載ドメイン コントローラのリファレンス デザイン

TIDEP-01020

設計ファイル

概要

現在市販されている自動車のうち、分散アーキテクチャを採用した車種は、個別の ECU (電子制御ユニット) を使用しています。この種の ECU は一般的に、新しく登場する自動車アーキテクチャが必要とする複雑なタスクやデータの移動を取り扱うための処理能力や高速インターフェイスが不足しています。より高度な水準の機能を実現するには、DMIPS (処理能力)、データ帯域幅、電力効率の適切な組み合わせが必要です。TI の Jacinto™ 7 ファミリに属する DRA829V と TDA4VM の各プロセッサは、この種のアーキテクチャが必要とする性能、電力要件、車載インターフェイスを実現しています。

この車載リファレンス デザインは、DRA829VおよびTDAV4M SoCの性能能力を実証しつつ、ドメイン ベースのアーキテクチャを実現します。この 8 層 PCB デザインは、コストの削減と開発期間の短縮向けに最適化してあるので、フル機能のドメイン コントローラ ボードと組み合わせて Jacinto 7 プロセッサを評価する優れた方法を具体化すると同時に、イーサネット、CAN-FD、PCIe のような車載コネクティビティ インターフェイスを実現できます。

注:このDRA829/TDA4VM SoC 8層リファレンス デザインは、機能をフルに活用するよりもコスト、電力、サイズの最適化を重視するお客様向けにカスタマイズされています。このデザインは、DRA829/TDA4VM SoCの機能の一部のみに焦点を当てています。上位セットの機能については、DRA829V Jacinto Automotive Processors, Silicon Revision 1.0データシートを参照してください。

エンジニアの皆様が、DRA829V または TDA4VM プロセッサのより多くの機能を活用することをご希望の場合、TI がその目的で用意した 10 層 PCB のデザインをご覧ください。詳細は、10層リファレンス デザイン スタディの「readme」ノートを参照してください。

特長
  • ドメイン コントローラ システム内で DRA829V と TDA4VM の各プロセッサを迅速かつ効率的に評価
  • イーサネット、PCIe、CAN-FD、BT、Wi-Fi、GPS、GNSS への接続機能
  • (4) 2 MP (メガピクセル) カメラからの入力を使用し、ドライバー監視システムやサラウンド ビュー システムから取得したカメラ データを処理
  • 複数の高解像度ディスプレイを駆動
  • 性能の向上とシステム コストの削減に貢献する、TI の統合型セーフティー マイコン (MCU) を使用して、機能安全の能力を評価
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDUEU0A.PDF (733 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM632.ZIP (2254 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM631.ZIP (1027 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM634.ZIP (11472 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFV7.ZIP (3545 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM633.ZIP (170 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM630A.ZIP (12123 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

FPD-Link SerDes

DS90UB941AS-Q12K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ

データシート: PDF | HTML
車載オーディオ アンプ

TAS6421-Q1車載対応、ロード ダンプ対応機能搭載、75W、2MHz、1 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML
CAN トランシーバ

TCAN1042-Q1車載対応、フレキシブル データ レート対応、故障保護機能搭載、CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
FPD-Link SerDes

DS90UH941AS-Q1ビデオ分割 / HDCP 機能搭載、2K DSI から FPD-Link III へのブリッジ シリアライザ

データシート: PDF | HTML
車載オーディオ アンプ

TPA6304-Q1車載、45W、2.1MHz、アナログ入力、4 チャネル Class-D Burr-Brown™ オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83TC811S-Q1車載グレード 1、xMII サポート、診断ツールキットが利用可能、低消費電力、100BASE-T1、イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83TC811R-Q1低消費電力 100BASE-T1 車載 PHYTER™ イーサネット物理層トランシーバ

データシート: PDF | HTML
CAN トランシーバ

TCAN1043-Q1車載対応、フレキシブル データ レートとウェークアップ入力を採用した CAN FD トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ゲートウェイ、運転支援システムおよび自動運転システム用車載ドメイン・コントローラ (Rev. A) PDF | HTML 2020/10/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。