ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ 車載オーディオ アンプ

TAS6684-Q1

アクティブ

車載、電流センス機能搭載、45V、13A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ

製品詳細

Output power (W) 215 Power stage supply (max) (V) 45 Power stage supply (min) (V) 4.5 Speaker channels (max) 4 Features Current sense, Low latency, real-time load diagnostics, thermal pad up Audio input type Digital Input Control interface I2C THD + N at 1 kHz (%) 0.03 Switching frequency (max) (Hz) 2000000 Output noise voltage (µV) 37 Sampling rate (max) (Hz) 192000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output power (W) 215 Power stage supply (max) (V) 45 Power stage supply (min) (V) 4.5 Speaker channels (max) 4 Features Current sense, Low latency, real-time load diagnostics, thermal pad up Audio input type Digital Input Control interface I2C THD + N at 1 kHz (%) 0.03 Switching frequency (max) (Hz) 2000000 Output noise voltage (µV) 37 Sampling rate (max) (Hz) 192000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTQFP (PHD) 64 256 mm² 16 x 16
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 一般的な動作
    • 4.5V~45V の電源電圧、50V の負荷ダンプ
    • 1.8V および 3.3V I/O をサポート
    • 8 つのアドレス オプションを持つ I2C 制御
    • 14.4V で 2W 未満のアイドル電力損失、8µA 未満の最大 VBAT + PVDD シャットダウン損失
  • DSP 処理内蔵
    • Class-H 電源電圧制御
    • 温度監視およびフォールドバック
    • クリップ検出、PVDD 監視およびフォールドバック
  • I2S/TDM により、チャネルごとの出力電流センシング
    • 外部回路が不要
  • リアルタイムの負荷診断
    • オーディオ再生中に出力状態を監視
    • 各チャネルにリアルタイム温度モニタ
    • 開放負荷、短絡負荷、電源への短絡、グランドへの短絡を検出
  • DC および AC スタンバイ負荷の診断
  • オーディオ入力
    • 2-4 チャネルの I2S または 4-16 チャネルの TDM 入力
    • 入力サンプル レート:44.1、48、96、192kHz
    • 低レイテンシ:100µs 未満 (96k サンプル レート時)
  • オーディオ出力
    • 4 チャネルのブリッジ接続負荷 (BTL)、2 チャネルの並列 BTL (PBTL) を構成可能
    • 出力スイッチング周波数を 384kHz~2MHz に調整可能
    • 最大 13A のチャネル出力電流
    • 400VA のピーク BTL 出力電力
    • 118W (45V、8Ω、1% THD、BTL)
    • 218W (45V、4Ω、1% THD、BTL)
  • オーディオ性能
    • THD+N 0.03% 未満 (8Ω、1W、1kHz)
    • 111dB SNR
    • 37µV (14.4V)、80µV (45V) の出力ノイズ
  • 保護
    • 出力短絡保護
    • DC オフセット、低電圧、過電圧
    • 過熱警告と個別チャネルのシャットダウンを設定可能
    • I2C による温度と電源電圧の読み出し
  • CISPR25-L5 EMC 仕様への適合が容易
    • 高度なスペクトラム拡散
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 一般的な動作
    • 4.5V~45V の電源電圧、50V の負荷ダンプ
    • 1.8V および 3.3V I/O をサポート
    • 8 つのアドレス オプションを持つ I2C 制御
    • 14.4V で 2W 未満のアイドル電力損失、8µA 未満の最大 VBAT + PVDD シャットダウン損失
  • DSP 処理内蔵
    • Class-H 電源電圧制御
    • 温度監視およびフォールドバック
    • クリップ検出、PVDD 監視およびフォールドバック
  • I2S/TDM により、チャネルごとの出力電流センシング
    • 外部回路が不要
  • リアルタイムの負荷診断
    • オーディオ再生中に出力状態を監視
    • 各チャネルにリアルタイム温度モニタ
    • 開放負荷、短絡負荷、電源への短絡、グランドへの短絡を検出
  • DC および AC スタンバイ負荷の診断
  • オーディオ入力
    • 2-4 チャネルの I2S または 4-16 チャネルの TDM 入力
    • 入力サンプル レート:44.1、48、96、192kHz
    • 低レイテンシ:100µs 未満 (96k サンプル レート時)
  • オーディオ出力
    • 4 チャネルのブリッジ接続負荷 (BTL)、2 チャネルの並列 BTL (PBTL) を構成可能
    • 出力スイッチング周波数を 384kHz~2MHz に調整可能
    • 最大 13A のチャネル出力電流
    • 400VA のピーク BTL 出力電力
    • 118W (45V、8Ω、1% THD、BTL)
    • 218W (45V、4Ω、1% THD、BTL)
  • オーディオ性能
    • THD+N 0.03% 未満 (8Ω、1W、1kHz)
    • 111dB SNR
    • 37µV (14.4V)、80µV (45V) の出力ノイズ
  • 保護
    • 出力短絡保護
    • DC オフセット、低電圧、過電圧
    • 過熱警告と個別チャネルのシャットダウンを設定可能
    • I2C による温度と電源電圧の読み出し
  • CISPR25-L5 EMC 仕様への適合が容易
    • 高度なスペクトラム拡散

TAS6684-Q1 は、4 チャネル、デジタル入力、高電圧の Class-D オーディオ アンプで、最大 45V の電源電圧に対応します。最大 13A の出力電流との組み合わせにより、このデバイスは高インピーダンスおよび低インピーダンスの負荷で最大の出力電力とハイファイ オーディオを実現します。このデバイスは、118W (45V、8Ω、1% THD、BTL) および 218W (45V、4Ω、1% THD、BTL) で 4 つのチャネルを備えています。

TAS6684-Q1 は、DC および AC 負荷の診断機能を内蔵しており、出力段を有効にする前に、接続されている負荷の状態を判定します。オーディオの再生中、負荷の状態は、各チャネルの出力電流検出と温度によって監視でき、その測定値は、TDM によって最小限の遅延でホスト プロセッサに報告されます。このデバイスは、ホストおよびオーディオ入力から独立して動作するリアルタイム負荷診断機能によって、オーディオ再生中に出力負荷状態を監視します。

システム効率を最適化するため、TAS6684-Q1 の内蔵 DSP によって Class-H のエンベロープ トラッキング制御が可能です。複雑なトラッキング ソフトウェアの開発が不要で、外部のマイクロコントローラなしでローカル昇圧電圧を制御できます。

TAS6684-Q1 デバイスには各チャネルに追加の低レイテンシの信号パスがあるので、48kHz での信号処理を最大 70% 高速化し、96kHz サンプル レートで 100µs 未満のオーディオ シグナル パス レイテンシをサポートしており、時間に制約のあるアクティブ ノイズ キャンセル (ANC)、ロード ノイズ キャンセル (RNC) アプリケーションを実現できます。

TAS6684-Q1 は、サーマル パッドが上面に露出した 64 ピン QFP パッケージで供給され、TAS6684-Q1 は TAS6584-Q1 とピン互換です。

TAS6684-Q1 は、4 チャネル、デジタル入力、高電圧の Class-D オーディオ アンプで、最大 45V の電源電圧に対応します。最大 13A の出力電流との組み合わせにより、このデバイスは高インピーダンスおよび低インピーダンスの負荷で最大の出力電力とハイファイ オーディオを実現します。このデバイスは、118W (45V、8Ω、1% THD、BTL) および 218W (45V、4Ω、1% THD、BTL) で 4 つのチャネルを備えています。

TAS6684-Q1 は、DC および AC 負荷の診断機能を内蔵しており、出力段を有効にする前に、接続されている負荷の状態を判定します。オーディオの再生中、負荷の状態は、各チャネルの出力電流検出と温度によって監視でき、その測定値は、TDM によって最小限の遅延でホスト プロセッサに報告されます。このデバイスは、ホストおよびオーディオ入力から独立して動作するリアルタイム負荷診断機能によって、オーディオ再生中に出力負荷状態を監視します。

システム効率を最適化するため、TAS6684-Q1 の内蔵 DSP によって Class-H のエンベロープ トラッキング制御が可能です。複雑なトラッキング ソフトウェアの開発が不要で、外部のマイクロコントローラなしでローカル昇圧電圧を制御できます。

TAS6684-Q1 デバイスには各チャネルに追加の低レイテンシの信号パスがあるので、48kHz での信号処理を最大 70% 高速化し、96kHz サンプル レートで 100µs 未満のオーディオ シグナル パス レイテンシをサポートしており、時間に制約のあるアクティブ ノイズ キャンセル (ANC)、ロード ノイズ キャンセル (RNC) アプリケーションを実現できます。

TAS6684-Q1 は、サーマル パッドが上面に露出した 64 ピン QFP パッケージで供給され、TAS6684-Q1 は TAS6584-Q1 とピン互換です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

追加の設計リソースが入手可能です。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS6684-Q1 - 45V、13A、デジタル入力、4 チャネル、車載用 Class-D オーディオ アンプ、電流センス機能およびリアルタイム負荷診断機能搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 20日
アプリケーション概要 Speaker, TV, Soundbar Audio Amplifiers: Features, Benefits, and Selection Guide PDF | HTML 2026年 3月 11日
アプリケーション・ノート TAS6x84 Output Current and Voltage Measurement PDF | HTML 2025年 3月 18日
アプリケーション・ノート TAS6x84-Q1 LC Filter Selection Guide PDF | HTML 2024年 10月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TAS6684Q1EVM — TAS6684-Q1 評価基板

TAS6684Q1EVM は、車載、DSP 内蔵、4 チャネル、デジタル入力、閉ループ Class-D オーディオ アンプである TAS6684-Q1 を提示します。この評価基板 (EVM) を使用するには、 PurePath™ Console (PPC3) GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) プラグインを活用し、I2C レジスタの設定をプログラミングする (書き込む) 必要があります。PPC3 GUI を使用して、この評価基板 (EVM) を開発目的で使用することもできます。
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

TAS6684-SW TAS6684 PPC3 GUI

TAS6684 PPC3 GUI
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

TAS6684-Q1-DESIGN TAS6684-Q1 documents

Access TAS6684-Q1 full datasheet and design files
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHD) 64 Ultra Librarian