データシート
この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TAS6754-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 一般的な動作
- 4.5V~19V の電源電圧、40V の負荷ダンプ
- 低レイテンシ・パスにより、48kHz 時にグループ遅延を 70% 以上低減
- 1.8V および 3.3V I/O をサポート
- 8 つのアドレス オプションを持つ I2C 制御
- 1L 変調
- 必要なのは、チャネルごとに 1 つのインダクタのみ。これにより、従来の設計に比べ 4 つのインダクタを節約できます
- インダクタのシステム部品コストを低減できます
- PCB フットプリントの小型化
- オーディオ性能
- THD+N 0.03% 未満 (4Ω、1W、1kHz)
- 出力ノイズ:14.4V で 35µVRMS、A 特性
- 効率 > 87% @ 4×25W、4Ω、14.4V
- I2S または TDM により、チャネルごとの出力電流検出
- 外付け回路は不要です
- リアルタイムの負荷診断
- オーディオ再生中に出力状態を監視
- 開放負荷および短絡負荷の検出
- DC および AC スタンバイ負荷の診断
- オーディオ入力
- 2-4 チャネルの I2S 入力または 4-16 チャネルの TDM 入力
- 入力サンプル レート:44.1、48、96、192kHz
- オーディオ出力
- 4 チャネルのブリッジ接続負荷 (BTL)、
- 2MHz の出力スイッチング周波数
- 4×30W (4Ω、14.4V、1kHz、10% THD+N)
- 4×50W (2Ω、14.4V、1kHz、10% THD+N)
- 高度なスペクトラム拡散機能と選択可能な位相オフセット
- 保護および監視
- サイクル単位の電流制限
- 出力短絡保護
- 設定可能なスレッショルド付きのクリップ検出
- サーマル フォールドバックと PVDD フォールドバック
- I2C による温度と電源電圧の読み出し
- 過熱警告と個別チャネルのシャットダウンを設定可能
- DC オフセット、低電圧、過電圧
TAS6754-Q1 は、4 チャネルのデジタル入力 Class-D オーディオアンプで、BTL チャネルごとに インダクタが 1 個のみ必要な 1L 変調を実装し、従来のソリューションに比べてインダクタを 4 個減らし、システム サイズとコストを削減します。さらに、従来の Class-D 変調方式に比べて、1L 変調はスイッチング損失を低減します。
TAS6754-Q1 は、DC および AC 負荷の診断機能を内蔵しており、接続されている負荷の状態を判定できます。オーディオの再生中、電流センスによってこの状態を監視できます。これは各チャネルに対して利用可能で、TDM により最小限の遅延で測定値をホスト プロセッサに報告します。このデバイスは、ホストおよびオーディオ入力から独立したリアルタイム負荷診断機能によって、オーディオ再生中に出力負荷状態を監視します。
TAS6754-Q1 デバイスには各チャネルに追加の低レイテンシの信号パスがあり、48kHz での信号処理を最大 70% 高速化できるので、時間に制約のあるアクティブ ノイズ キャンセル (ANC)、ロード ノイズ キャンセル (RNC) アプリケーションを実現できます。
このデバイスは、I2C 読み出しにより、全体的な温度、チャネル温度、PVDD の値をサポートしているため、システム レベルの熱管理を簡単にします。
このデバイスは、サーマル パッドが上面に露出した 56 ピン HSSOP パッケージで供給されます。
詳細リクエスト
追加の設計リソースが入手可能です。リクエストする
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TAS6754-Q1 1L 変調、2MHz デジタル入力の 4 チャネル車載用 Class-D オーディオ アンプ、電流センス機能およびリアルタイム負荷診断機能を搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 6月 11日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点