THS4120
- High Performance
- 100 MHz –3 dB Bandwidth
- 50 V/µs Slew Rate
- –75 dB Total Harmonic Distortion at 1 MHz (VO = 2 VPP)
- 5.4 nV/
Hz Input-Referred Noise (10 kHz)
- Differential Input/Differential Output
- Balanced Outputs Reject Common-Mode Noise
- Differential Reduced Second Harmonic Distortion
- Power Supply Range
- VDD = 3.3 V
- KEY APPLICATIONS
- Simple Single-Ended To Differential Conversion
- Differential ADC Driver/Differential Antialiasing
- Differential Transmitter And Receiver
- Output Level Shifter
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
The THS412x is one in a family of fully differential-input, differential-output devices fabricated using Texas Instruments state-of-the-art submicron CMOS process.
The THS412x consists of a true fully-differential signal path from input to output. This results in excellent common-mode noise rejection and improved total harmonic distortion.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | THS4120, THS4121: High-Speed Fully Differential-I/O Amplifier データシート (Rev. D) | 2004年 10月 13日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点