THS4536

アクティブ

超高精度、CMOS NRI/RRO 完全差動アンプ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 BW at Acl (MHz) 67 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 57 Architecture Fully Differential, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4.3 Iq per channel (typ) (mA) 4.7 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.02 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 60 2nd harmonic (dBc) 120 3rd harmonic (dBc) 114 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.01 GBW (typ) (MHz) 80 Input bias current (max) (pA) 200 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 140 Rating Catalog
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 BW at Acl (MHz) 67 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 57 Architecture Fully Differential, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4.3 Iq per channel (typ) (mA) 4.7 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.02 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 60 2nd harmonic (dBc) 120 3rd harmonic (dBc) 114 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.01 GBW (typ) (MHz) 80 Input bias current (max) (pA) 200 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 140 Rating Catalog
WQFN (RUN) 10 4 mm² 2 x 2
  • 帯域幅:65MHz (G = 1V/V)
  • ゲイン帯域幅積:80MHz
  • THS453x デバイスの比較:
    • THS4535 オフセット電圧:2mV (最大値)
    • THS4535 オフセットのドリフト:1.4µV/°C (最大値)
    • THS4536 オフセット電圧:20µV (最大値)
    • THS4536 オフセットのドリフト:0.8µV/°C (最大値)
  • 電源動作範囲:2.7V ~ 5.5V
  • 小さい高調波歪み:
    • HD2:2VPP、10kHz で 125dBc
    • HD3:2VPP、10kHz で 114dBc
  • スルーレート:47V/µs と 57V/µs (立ち上がりと立ち下がり)
  • 低ノイズ:
    • 電圧ノイズ:4.3nV/√Hz (2.5kHz 1/f コーナー)
    • 電流ノイズ:70fA/√Hz
  • 低バイアスとオフセット電流:125°C で ±40pA (最大値)
  • 消費電流:4.7mA
  • 負のレール入力 (NRI)
  • レール ツー レール出力 (RRO):
    • THS4535:レールから 100mV (標準値)
    • THS4536:レールから 80mV (最大値)
  • 温度範囲:–40℃ ~ +125℃
  • 帯域幅:65MHz (G = 1V/V)
  • ゲイン帯域幅積:80MHz
  • THS453x デバイスの比較:
    • THS4535 オフセット電圧:2mV (最大値)
    • THS4535 オフセットのドリフト:1.4µV/°C (最大値)
    • THS4536 オフセット電圧:20µV (最大値)
    • THS4536 オフセットのドリフト:0.8µV/°C (最大値)
  • 電源動作範囲:2.7V ~ 5.5V
  • 小さい高調波歪み:
    • HD2:2VPP、10kHz で 125dBc
    • HD3:2VPP、10kHz で 114dBc
  • スルーレート:47V/µs と 57V/µs (立ち上がりと立ち下がり)
  • 低ノイズ:
    • 電圧ノイズ:4.3nV/√Hz (2.5kHz 1/f コーナー)
    • 電流ノイズ:70fA/√Hz
  • 低バイアスとオフセット電流:125°C で ±40pA (最大値)
  • 消費電流:4.7mA
  • 負のレール入力 (NRI)
  • レール ツー レール出力 (RRO):
    • THS4535:レールから 100mV (標準値)
    • THS4536:レールから 80mV (最大値)
  • 温度範囲:–40℃ ~ +125℃

THS4536 は、最大 2MSPS の完全差動 A/D コンバータ (ADC) を駆動するように特別に設計された 60MHz 完全差動アンプ (FDA) です。THS453x ファミリには 2 つのオプションがあります:THS4535 (トリムなし) と THS4536 (トリムあり)。

THS4535 は、シンプルなシングルからデュアルへの変換に最適です。THS4535 などの FDA は、従来のデュアル オペアンプと比較して、帯域幅や出力間の位相バランスを実現しており、出力同相電圧を簡単に調整できる VOCM ピンの搭載などの性能面での利点があります。高速ローサイド電流シャント測定のような高精度 DC アプリケーションの場合、THS4536 はオフセットとオフセット ドリフトのパッケージ レベルの調整を提供します。また THS453x は、逐次比較型 (SAR) ADC のチャージ インジェクションや、デルタ シグマ (ΔΣ) ADC のプリチャージ バッファのニーズを満たすために、より高い過渡電流出力駆動も備えています。

THS4536 は、最大 2MSPS の完全差動 A/D コンバータ (ADC) を駆動するように特別に設計された 60MHz 完全差動アンプ (FDA) です。THS453x ファミリには 2 つのオプションがあります:THS4535 (トリムなし) と THS4536 (トリムあり)。

THS4535 は、シンプルなシングルからデュアルへの変換に最適です。THS4535 などの FDA は、従来のデュアル オペアンプと比較して、帯域幅や出力間の位相バランスを実現しており、出力同相電圧を簡単に調整できる VOCM ピンの搭載などの性能面での利点があります。高速ローサイド電流シャント測定のような高精度 DC アプリケーションの場合、THS4536 はオフセットとオフセット ドリフトのパッケージ レベルの調整を提供します。また THS453x は、逐次比較型 (SAR) ADC のチャージ インジェクションや、デルタ シグマ (ΔΣ) ADC のプリチャージ バッファのニーズを満たすために、より高い過渡電流出力駆動も備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THS4536 高精度、60MHz、完全差動型アンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 19日
アプリケーション概要 差動 ADC 駆動のオペアンプと完全差動アンプの比較 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 1月 13日
アプリケーション概要 差動 ADC 向けのアクティブ フィルタ設計 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 7日
製品概要 Pairing ADC Drivers With Fully-Differential Input ADCs for Wide Bandwidth Data Acquisition 2024年 4月 1日
e-Book(PDF) Engineer's Guide to High-Speed Amplifiers 2023年 10月 18日
技術記事 Why precision matters with fully differential amplifiers PDF | HTML 2021年 2月 10日
アプリケーション概要 Setting a Constant Common-Mode Voltage for Fully-Differential SAR ADC Inputs 2019年 9月 6日
アプリケーション概要 Maximizing System Total Harmonic Distortion Using High Speed Amplifiers 2018年 6月 20日
アプリケーション・ノート Attenuator Amplifier Design to Maximize the Input Voltage of Differential ADCs 2018年 6月 14日
アプリケーション・ノート Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) 2016年 9月 19日
Analog Design Journal Using single-supply fully diff. amps with neg. input voltages to drive ADCs 2010年 11月 15日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DEM-FDA-DGK-EVM — DGK(HVSSOP)パッケージの完全差動アンプ用未実装評価基板

DEM-FDA-DGK-EVM は、DGK (HVSSOP) パッケージに封止した完全差動アンプ (FDA) 向け未実装評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) は、高速性能仕様に準拠しており、出力同相電圧 (Vocm) 制御機能とパワー ダウン (PD) 機能を搭載した TI ( テキサス・インスツルメンツ) の FDA (完全差動アンプ) を複数採用しています。この評価基板 (EVM) は、ラボ機器との組み合わせで使用できる 50Ω の SMA コネクタを活用する高速 FDA のラボ (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DEM-FDA-RUN-EVM — WQFN (RUN) パッケージ型、完全差動アンプ評価基板

DEM-FDA-RUN-EVM は、RUN パッケージ (WQFN 10 ピン) の完全差動アンプ (FDA) 用評価基板で、複数の高速 FDA をサポートしています。このボードは、機能や性能の迅速なデモをサポートします。使いやすさを考慮した SMA コネクタを搭載し、オンボードで構成可能な複数のオプションにも対応しています。MFB アクティブ フィルタ、FDA への負荷ネットワーク、出力トランス、パワーダウン用外部ドライブ、出力同相電圧。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

THS4536 TINA-TI SPICE Model and Reference Design

SLVMET3.ZIP (23 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RUN) 10 Ultra Librarian