THS4541-DIE
- 帯域幅:500MHz (G = 2V/V)
- ゲイン帯域幅積:850MHz
- スルーレート:1500V/µs
- HD2:–95dBc (10MHz、2VPP、RL = 500Ω)
- HD3:–90dBc (10MHz、2VPP、RL = 500Ω)
- 入力電圧ノイズ:2.2nV/√Hz (f > 100kHz)
- 小さいオフセット・ドリフト:±0.5µV/℃ (標準値)
- 負のレール入力 (NRI)
- レール・ツー・レール出力 (RRO)
- 電源:
- 単電源電圧範囲:2.7V~5.4V
- 両電源電圧範囲:±1.35V~±2.7V
- 静止電流:10.1mA (5V電源)
- パワーダウン機能:2µA (標準値)
THS4541-DIE は、負のレールおよびレール・ツー・レール出力未満の入力同相範囲を備えた、低消費電力、電圧フィードバック、全差動アンプ (FDA) です。 これは、マルチチップ・モジュール (MCM)、システム・イン・パッケージ (SiP)、チップ・オン・ボード (COB)、ハイブリッド、および極小サイズが必要とされるシステムで使用可能なベア・ダイ製品です。 THS4541-DIE は、高性能な A/D コンバータ (ADC) またはD/C コンバータ (DAC) のインターフェイス設計において高密度が重要となる低消費電力のデータ・アクイジション・システム向けに設計されています。
THS4541-DIE の特長は、DC 結合、グランド中心、ソース信号のインターフェイスに必要とされる負のレール入力です。このレール・ツー・レール出力を備えた負のレール入力を使うことで、シングルエンド、グランド基準のバイポーラ信号源とさまざまな逐次比較レジスタ (SAR)、デルタ・シグマ (ΔΣ)、またはパイプライン ADC との間を 2.7V~5.4V の単一電源を使用して簡単に接続できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | THS4541-DIE 負レール入力、レール・ツー・レール出力、高精度、850MHz 完全差動アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 8月 31日 |
| アプリケーション概要 | 差動 ADC 駆動のオペアンプと完全差動アンプの比較 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2026年 1月 13日 | |
| アプリケーション概要 | 差動 ADC 向けのアクティブ フィルタ設計 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 11月 7日 | |
| 回路設計 | 完全差動アンプを使用したシングル エンド入力差動出力回路 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 10月 30日 | |
| e-Book(PDF) | Engineer's Guide to High-Speed Amplifiers | 2023年 10月 18日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Attenuator Amplifier Design to Maximize the Input Voltage of Differential ADCs | 2018年 6月 14日 | ||||
| Analog Design Journal | Using single-supply fully diff. amps with neg. input voltages to drive ADCs | 2010年 11月 15日 | ||||
| アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THS4541RGTEVM — THS4541 評価モジュール、DGK パッケージ
The THS4541RGT EVM is an evaluation module for the single THS4541 amplifier in the RGT package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DIESALE (Y) | — |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点