THS4541-Q1

アクティブ

車載向け高速差動 I/O アンプ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.4 BW at Acl (MHz) 620 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 1500 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 2.2 Iq per channel (typ) (mA) 10.1 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.45 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 95 3rd harmonic (dBc) 90 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10 GBW (typ) (MHz) 850 Input bias current (max) (pA) 13000000 Features Decompensated, Shutdown CMRR (typ) (dB) 100 Rating Automotive
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.4 BW at Acl (MHz) 620 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 1500 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 2.2 Iq per channel (typ) (mA) 10.1 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.45 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 95 3rd harmonic (dBc) 90 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10 GBW (typ) (MHz) 850 Input bias current (max) (pA) 13000000 Features Decompensated, Shutdown CMRR (typ) (dB) 100 Rating Automotive
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 帯域幅:500MHz (G = 2V/V)
  • ゲイン帯域幅積:850MHz
  • スルーレート:1500V/µs
  • HD2:–95dBc (10MHz、2VPP、RL = 500Ω)
  • HD3:–90dBc (10MHz、2VPP、RL = 500Ω)
  • 入力電圧ノイズ: 2.2nV/√Hz (f > 100kHz)
  • 小さいオフセット ドリフト:±0.5µV/°C (標準値)
  • 負のレール入力 (NRI)
  • レール ツー レール出力 (RRO)
  • 電源:
    • 単一電源電圧範囲:2.7V~5.4V
    • 両電源電圧範囲:±1.35V~±2.7V
    • 静止電流:10.1mA (5V 電源)
  • パワーダウン機能:2 µA (標準値)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 帯域幅:500MHz (G = 2V/V)
  • ゲイン帯域幅積:850MHz
  • スルーレート:1500V/µs
  • HD2:–95dBc (10MHz、2VPP、RL = 500Ω)
  • HD3:–90dBc (10MHz、2VPP、RL = 500Ω)
  • 入力電圧ノイズ: 2.2nV/√Hz (f > 100kHz)
  • 小さいオフセット ドリフト:±0.5µV/°C (標準値)
  • 負のレール入力 (NRI)
  • レール ツー レール出力 (RRO)
  • 電源:
    • 単一電源電圧範囲:2.7V~5.4V
    • 両電源電圧範囲:±1.35V~±2.7V
    • 静止電流:10.1mA (5V 電源)
  • パワーダウン機能:2 µA (標準値)

THS4541-Q1 は、負のレールよりも低い入力同相範囲およびレール ツー レール出力を備えた、低消費電力、電圧フィードバック、全差動アンプ (FDA) です。高性能 A/D コンバータ (ADC) または D/A コンバータ (DAC) インターフェイス設計において、高密度化が重要な低消費電力データ アクイジション システム向けに設計されています。

THS4541-Q1 は、DC 結合でグランド中心のソース信号のインターフェイスに必要とされる負のレール入力を備えています。この負のレール入力とレール ツー レール出力により、シングルエンド、グランド基準のバイポーラ信号源と、さまざまな逐次比較レジスタ (SAR)、デルタ シグマ (ΔΣ)、またはパイプライン ADC との間を 2.7V~5.4V の単一電源を使用して簡単に接続できます。

THS4541-Q1 は、–40℃~+125℃の広い温度範囲にわたって動作が規定されており、ウェッタブル フランク付き、およびウェッタブル フランクなしの両方について、16 ピン VQFN パッケージで供給されます。ウェッタブル フランク付きのパッケージは、組み立て後の目視検査が容易であり、THS4541W-Q1 として供給されます。

THS4541-Q1 は、負のレールよりも低い入力同相範囲およびレール ツー レール出力を備えた、低消費電力、電圧フィードバック、全差動アンプ (FDA) です。高性能 A/D コンバータ (ADC) または D/A コンバータ (DAC) インターフェイス設計において、高密度化が重要な低消費電力データ アクイジション システム向けに設計されています。

THS4541-Q1 は、DC 結合でグランド中心のソース信号のインターフェイスに必要とされる負のレール入力を備えています。この負のレール入力とレール ツー レール出力により、シングルエンド、グランド基準のバイポーラ信号源と、さまざまな逐次比較レジスタ (SAR)、デルタ シグマ (ΔΣ)、またはパイプライン ADC との間を 2.7V~5.4V の単一電源を使用して簡単に接続できます。

THS4541-Q1 は、–40℃~+125℃の広い温度範囲にわたって動作が規定されており、ウェッタブル フランク付き、およびウェッタブル フランクなしの両方について、16 ピン VQFN パッケージで供給されます。ウェッタブル フランク付きのパッケージは、組み立て後の目視検査が容易であり、THS4541W-Q1 として供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
THS4541-DIE アクティブ ベア ダイ、850MHz、高精度完全差動アンプ The THS4541-DIE is a bare die version of the device that is designed small systems or for use in multi-chip modules (MCMs).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THS4541-Q1 負レール入力、レール ツー レール出力、高精度、850MHz 完全差動アンプ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 10月 28日
アプリケーション概要 差動 ADC 駆動のオペアンプと完全差動アンプの比較 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 1月 13日
アプリケーション概要 差動 ADC 向けのアクティブ フィルタ設計 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 7日
回路設計 完全差動アンプを使用したシングル エンド入力差動出力回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 30日
e-Book(PDF) Engineer's Guide to High-Speed Amplifiers 2023年 10月 18日
アプリケーション・ノート Attenuator Amplifier Design to Maximize the Input Voltage of Differential ADCs 2018年 6月 14日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート Design for a Wideband Differential Transimpedance DAC Output (Rev. A) 2016年 10月 17日
Analog Design Journal Using single-supply fully diff. amps with neg. input voltages to drive ADCs 2010年 11月 15日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

THS4541RGTEVM — THS4541 評価モジュール、DGK パッケージ

The THS4541RGT EVM is an evaluation module for the single THS4541 amplifier in the RGT package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DEV-ADC34J22 — DEV-ADC34J22 評価モジュール

DEV-ADC34J22 は、Altera の HSMC 規格との統合向けの設計を採用した、4 チャネル、50MSPS の ADC モジュールです。DEV-ADC34J22 は、JESD204B に準拠する TI の新製品 ADC34J22 A/D コンバータ (ADC) を採用したほか、TI の LMK04828 ジッタ・クリーナを使用してクロックのコンディショニングも実施しています。TI の THS4541 850MHz BW 完全差動アンプを経由し、4 チャネルのうち 2 チャネルでシングルエンド DC 結合入力を受け入れます。

このモジュールは、1 個の EXT トリガ、1 個の (...)

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00294 — Dallas Logic Corp、高速 ADC 向け、高性能アクティブ・インターフェイスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、Dallas Logic Corp から提供されたもので、高速 ADC 向け高性能アクティブ インターフェイスを設計する方法を提示するために、12 ビット 50MSPS の JESD204B 採用データ コンバータである ADC34J22 と、完全差動アンプ THS4541 を採用しています。この種の回路は、センサのフロント エンド、モーター制御、試験 / 測定の各アプリケーションで使用できます。PCB 上の実際の実装とともに、回路のモデルと、設計に関連して導出した複数の式を提示しています。この実装の結果からは、パッシブ AC 結合トランス (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian