この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TL054A
- TL07x および TL08x FET オペアンプへの直接アップグレード
- DC 性能向上のためのオンチップオフセット電圧トリミング
FET 入力オペアンプの TL05x シリーズは、TL07x および TL08x の FET オペアンプファミリより DC および AC 特性が向上しています。テキサス・インスツルメンツが FET プロセスを改善して設計を最適化した結果、消費電力を増加させずに帯域幅とスルーレートの向上も実現しました。TL05x デバイスは TL07x および TL08x とピン互換であるため、既存の回路のアップグレードに使用でき、新規設計でも優れた性能を実現できます。
FET オペアンプは、バイポーラアンプに伴う出力駆動能力を犠牲にすることなく、FET 入力トランジスタの本質的に高い入力インピーダンスを実現します。これにより、高インピーダンスのセンサまたは低レベルの AC 信号との接続に適した設計がされています。
TL05x ファミリは、TL08x よりも高い精度と優れた AC 応答、TL07x と同じ低ノイズフロアを実現するように設計されています。設計者が大幅に高速な AC 応答を必要とする場合は、Excalibur TLE208x および TLE207x ファミリの FET オペアンプを検討することをお勧めします。
FET オペアンプはデュアル電源で使用するように設計されているため、単一電源で動作するときは、同相入力電圧制限と出力スイングを守るよう注意する必要があります。入力信号の DC バイアスが必要であり、負荷は中間電源の仮想グランド ノードに終端します。テキサス・インスツルメンツ TLE2426 統合仮想グランドジェネレータは、単一電源で FET アンプを動作させる場合に役立ちます。
TL05x は、±15V および ±5V で完全に動作が規定されています。低電圧や単一電源システムでの動作には、テキサス・インスツルメンツの LinCMOS ファミリのオペアンプ (TLC 接頭辞) を推奨します。FET から CMOS アンプに移行するときは、スルーレートと帯域幅の要件、および出力負荷に特に注意する必要があります。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 拡張 FET 低オフセットオペアンプ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2026年 2月 3日 |
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
| 設計ガイド | Dynamic Field-Powered NFC for Data Logging, Access Control, and Security Apps (Rev. A) | 2014年 8月 25日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点