この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TL072M
- 高いスルーレート:20V/µs (TL07xH、代表値)
- 低いオフセット電圧:1mV (TL07xH、代表値)
- 低いオフセット電圧ドリフト:2µV/°C
- 低消費電力:940µA/ch (TL07xH、代表値)
- 広い同相範囲と差動電圧範囲
- 同相入力電圧範囲には VCC+ を含む
- 低い入力バイアスとオフセット電流
- 低ノイズ:
- f = 1kHz で Vn = 37nV/√Hz (代表値)
- 出力短絡保護
- 低い全高調波歪み:0.003% (標準値)
- 広い電源電圧範囲:
- ±2.25V~±20V、4.5V~40V
TL071H、TL072H、および TL074H (TL07xH) ファミリのデバイスは、業界標準の TL071、TL072 および TL074 (TL07x) デバイスの次世代バージョンです。これらのデバイスは、低オフセット (1mV、代表値)、高スルーレート (20V/µs)、正電源への同相入力などの特長を備え、コスト重視のアプリケーション向けに最適です。
高 ESD (1.5kV、HBM)、EMI および RF フィルタの内蔵、-40℃ ~ +125℃ の温度範囲での動作により、TL07xH デバイスは最も過酷で要求の厳しいアプリケーションで使用できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TL07xx 低ノイズ、FET 入力オペアンプ データシート (Rev. W 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.W) | PDF | HTML | 2025年 10月 21日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点