ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

TL1431-DIE

アクティブ

宇宙グレード、ダイ形態、2.4V ~ 36V、調整可能なシャント リファレンス

製品詳細

Rating Space Initial accuracy (max) (%) 0.4 Iz for regulation (min) (µA) 450 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 114 Operating temperature range (°C) 25 to 25 Iout/Iz (max) (mA) 100
Rating Space Initial accuracy (max) (%) 0.4 Iz for regulation (min) (µA) 450 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 114 Operating temperature range (°C) 25 to 25 Iout/Iz (max) (mA) 100
DIESALE (TD) See data sheet
  • QMLV Qualified to 100k Rad RHA,
    SMD 5962R99620
  • Initial Voltage Tolerance
  • 0.2-Ω Typical Output Impedance
  • Fast Turnon…500 ns
  • Sink Current Capability
  • Low Reference Current (REF)
  • Adjustable Output Voltage

  • QMLV Qualified to 100k Rad RHA,
    SMD 5962R99620
  • Initial Voltage Tolerance
  • 0.2-Ω Typical Output Impedance
  • Fast Turnon…500 ns
  • Sink Current Capability
  • Low Reference Current (REF)
  • Adjustable Output Voltage

The TL1431-DIE is a precision programmable reference. This device has a typical output impedance of 0.2 Ω. Active output circuitry provides a very sharp turnon characteristic, making the device an excellent replacement for Zener diodes and other types of references in applications such as onboard regulation, adjustable power supplies, and switching power supplies.

The TL1431-DIE is a precision programmable reference. This device has a typical output impedance of 0.2 Ω. Active output circuitry provides a very sharp turnon characteristic, making the device an excellent replacement for Zener diodes and other types of references in applications such as onboard regulation, adjustable power supplies, and switching power supplies.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Rad-Tolerant Space Grade Die, Precision Programmable Reference データシート 2013年 6月 20日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
アプリケーション概要 Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape PDF | HTML 2022年 3月 7日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DIESALE (TD)