TL3414A
- Single/Dual Power-Supply Operation
- High Output Current . . . 70 mA, VCC+ = 5 V
- Wide Operating Voltage . . . 3 V to 15 V (Single Supply)
- Ideal for Headphone Drivers
The TL3414A device is a dual operational amplifier that can be operated with single or dual power supplies. In addition to high gain and high output voltage swing, it is capable of driving a 70-mA load, making it ideally suited for simple, low-cost audio-amplifier applications, such as headphone amplifiers in DVD and CDRW applications.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TL3414A データシート (Rev. A) | 2005年 1月 18日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点