この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TL3474A
- Low Offset...3mV (Max) for A-Grade
- Wide Gain-Bandwidth Product ...4 MHz
- High Slew Rate . . . 13 V/µs
- Fast Settling Time . . . 1.1 µs to 0.1%
- Wide-Range Single-Supply Operation...4 V to 36 V
- Wide Input Common-Mode Range Includes Ground (VCC–)
- Low Total Harmonic Distortion . . . 0.02%
- Large-Capacitance Drive Capability. . . 10,000 pF
- Output Short-Circuit Protection
- Alternative to MC33074/A and MC34074/A
Quality, low-cost, bipolar fabrication with innovative design concepts are employed for the TL3474, TL3474A operational amplifiers. These devices offer 4 MHz of gain-bandwidth product, 13-V/µs slew rate, and fast settling time without the use of JFET device technology. Although the TL3474 and TL3474A can be operated from split supplies, they are particularly suited for single-supply operation because the common-mode input voltage range includes ground potential (VCC). With a Darlington transistor input stage, these devices exhibit high input resistance, low input offset voltage, and high gain. The all-npn output stage, characterized by no dead-band crossover distortion and large output voltage swing, provides high-capacitance drive capability, excellent phase and gain margins, low open-loop high-frequency output impedance, and symmetrical source/sink ac frequency response. These low-cost amplifiers are an alternative to the MC34074/A and MC33074/A operational amplifiers.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TL3474, TL3474A データシート (Rev. B) | 2003年 7月 21日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点