TL391B-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 0:–40°C~150°Cの周囲動作温度範囲 (E バージョン)
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃ (B および Q バージョン)
- デバイス温度グレード 3:–40℃~85°Cの周囲動作温度範囲 (I バージョン)
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C5
- 新しい TL331B-Q1 および TL391B-Q1
- 広い電源電圧範囲、2V~36V
- 電源電圧にかかわらず低い電源電流ドレイン:標準値 0.43mA (B バージョン)
- 低い入力バイアス電流、3.5nA (B バージョン)
- 低い入力オフセット電圧、代表値 0.37mV (B バージョン)
- 差動入力電圧範囲は最大定格電源電圧と同じ、±36V
- 入力範囲はグランドを含む
- ピン配置が異なる TL391B-Q1
- TTL、MOS、CMOS 互換出力
TL331B-Q1 および TL391B-Q1 デバイスは、業界標準の TL331-Q1 コンパレータの次世代バージョンです。これらの次世代デバイスは、小さいオフセット電圧、高い電源電圧への対応、小さい消費電流、小さい入力バイアス電流、小さい伝搬遅延、専用の ESD 保護セル、負電圧入力対応の改善などの特長があり、コストの制約が厳しい用途で大きな価値を提供します。TL331B-Q1 は、TL331-Q1 の「I」バージョンと「Q」バージョンの両方にそのまま代替可能です。TL391B-Q1 は、TL331B-Q1 のピン配置が異なる製品です。TL331E-Q1 は温度範囲が 150°C まで拡張され、AEC-Q100 グレード 0 の温度要件を満たしています。
このデバイスは、広い電圧範囲にわたって単一電源で動作するように設計されたシングル電圧コンパレータです。デュアル電源での動作も可能です。この場合、2 つの電源の差が 2V~36V で、VCC が入力同相電圧よりも 1.5V 以上高いことが条件です。電流ドレインは、電源電圧に依存しません。出力を他のオープンコレクタ出力に接続して、ワイヤード AND の関係を構成できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TL331B-Q1、TL391B-Q1、TL331-Q1 車載用シングル コンパレータ データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2025年 1月 31日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。