この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TL4581
- Equivalent Input Noise Voltage 5 nV/
Hz Typ at 1 kHz
- Unity-Gain Bandwidth . . . 10 MHz Typ
- High Slew Rate ...9 V/µs Typ
- Peak-to-Peak Output Voltage Swing 32 V Typ, With VCC± = ±18 V and RL = 600
- Wide Supply-Voltage Range . . . ±3 V to ±20 V
- Common-Mode Rejection Ratio . . . 100 dB Typ
- High dc Voltage Gain . . . 100 V/mV Typ
- Applications: Audio PreAmps, Active Filters, Headphone Amps
- End Equipment: DVD/CD/CDRW Players; Set Top Boxes
The TL4581 is a dual operational amplifier that has been designed optimally for audio applications, such as improving tone control. It offers low noise, high-gain bandwidth, good slew, and high output current drive for driving capacitive loads. These features make the TL4581 ideally suited for audio applications, such as audio preamps and active filters. When high output current is required, the TL4581 also can be used as a headphone amplifier.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TL4581 データシート (Rev. A) | 2003年 3月 14日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点