ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

1.5A、30V、高精度、リニア電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LM7800 アクティブ 1.5A、30V、リニア電圧レギュレータ Better noise
UA78 アクティブ 1.5A、38V、リニア電圧レギュレータ Wider voltage range

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 7 Iout (max) (A) 1.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 5 Fixed output options (V) 5, 12, 15 Noise (µVrms) 75 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 23 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2000 Operating temperature range (°C) 0 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 7 Iout (max) (A) 1.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 5 Fixed output options (V) 5, 12, 15 Noise (µVrms) 75 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 23 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2000 Operating temperature range (°C) 0 to 125
TO-220 (KCS) 3 46.228 mm² 10.16 x 4.55 TO-263 (KTT) 3 154.8384 mm² 10.16 x 15.24
  • ±1% Output Tolerance at 25°C
  • ±2% Output Tolerance Over Full Operating Range
  • Thermal Shutdown
  • Internal Short-Circuit Current Limiting
  • Pinout Identical to µA7800 Series
  • Improved Version of µA7800 Series

PowerFLEX, PowerPAD are trademarks of Texas Instruments.

  • ±1% Output Tolerance at 25°C
  • ±2% Output Tolerance Over Full Operating Range
  • Thermal Shutdown
  • Internal Short-Circuit Current Limiting
  • Pinout Identical to µA7800 Series
  • Improved Version of µA7800 Series

PowerFLEX, PowerPAD are trademarks of Texas Instruments.

Each fixed-voltage precision regulator in the TL780 series is capable of supplying 1.5 A of load current. A unique temperature-compensation technique, coupled with an internally trimmed band-gap reference, has resulted in improved accuracy when compared to other three-terminal regulators. Advanced layout techniques provide excellent line, load, and thermal regulation. The internal current-limiting and thermal-shutdown features essentially make the devices immune to overload.

Each fixed-voltage precision regulator in the TL780 series is capable of supplying 1.5 A of load current. A unique temperature-compensation technique, coupled with an internally trimmed band-gap reference, has resulted in improved accuracy when compared to other three-terminal regulators. Advanced layout techniques provide excellent line, load, and thermal regulation. The internal current-limiting and thermal-shutdown features essentially make the devices immune to overload.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TL780 SERIES データシート (Rev. M) 2006年 10月 27日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​