ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

700mA、125V、調整可能リニア電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A4001 アクティブ イネーブル搭載、50mA、100V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ Lower dropout voltage

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 125 Vin (min) (V) 20 Iout (max) (A) 0.7 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 125 Vout (min) (V) 1.25 Noise (µVrms) 38 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Iq (typ) (mA) 15 Thermal resistance θJA (°C/W) 22 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 10000 Operating temperature range (°C) 0 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 125 Vin (min) (V) 20 Iout (max) (A) 0.7 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 125 Vout (min) (V) 1.25 Noise (µVrms) 38 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Iq (typ) (mA) 15 Thermal resistance θJA (°C/W) 22 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 10000 Operating temperature range (°C) 0 to 125
TO-220 (KCS) 3 46.228 mm² 10.16 x 4.55
  • Output Adjustable From 1.25 V to 125 V when Used with an External Resistor Divider
  • 700-mA Output Current
  • Full Short-Circuit, Safe-Operating-Area, and Thermal-Shutdown Protection
  • 0.001%/V Typical Input Voltage Regulation
  • 0.15% Typical Output Voltage Regulation
  • 76-dB Typical Ripple Rejection
  • Output Adjustable From 1.25 V to 125 V when Used with an External Resistor Divider
  • 700-mA Output Current
  • Full Short-Circuit, Safe-Operating-Area, and Thermal-Shutdown Protection
  • 0.001%/V Typical Input Voltage Regulation
  • 0.15% Typical Output Voltage Regulation
  • 76-dB Typical Ripple Rejection

The TL783 device is an adjustable three-terminal high-voltage regulator with an output range of 1.25 V to 125 V and a DMOS output transistor capable of sourcing more than 700 mA. It is designed for use in high-voltage applications where standard bipolar regulators cannot be used. Excellent performance specifications, superior to those of most bipolar regulators, are achieved through circuit design and advanced layout techniques.

The TL783 device is an adjustable three-terminal high-voltage regulator with an output range of 1.25 V to 125 V and a DMOS output transistor capable of sourcing more than 700 mA. It is designed for use in high-voltage applications where standard bipolar regulators cannot be used. Excellent performance specifications, superior to those of most bipolar regulators, are achieved through circuit design and advanced layout techniques.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TL783 High-voltage Adjustable Regulator データシート (Rev. N) PDF | HTML 2015年 1月 29日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​