この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLC2272-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
- 機能安全対応
- 出力スイングに両方の電源レールを含む
- 低いノイズ:f = 1kHz 時に 9nV/√Hz (標準値)
- 低い入力バイアス電流:1pA (標準値)
- 単一電源と分割電源での動作を完全に規定
- 同相入力電圧範囲に負のレールを含む
- 高ゲイン帯域幅:2.2MHz (標準値)
- 高いスルーレート:3.6V/µs (標準値)
- 低い入力オフセット電圧:950µV 以下 (TA = 25℃)
- マクロモデル内蔵
TLC227x-Q1 はデュアルおよびクワッド LinCMOS™ オペアンプです。どちらのデバイスも、単一および分割電源アプリケーションで広いダイナミック・レンジが得られるレール・ツー・レールの出力特性を示します。TLC227x-Q1 ファミリは 2MHz の帯域幅と 3V/µs のスルーレートを実現しており、高速アプリケーションに適しています。これらのデバイスは既存の CMOS オペアンプと同等の AC 性能を備えながら、ノイズ、入力オフセット電圧、消費電力の点で CMOS オペアンプより優れています。TLC227x‑Q1 のノイズ電圧は 9nV/√Hz で、競合ソリューションの半分です。
TLC227x-Q1 は入力インピーダンスが高く、ノイズが低いため、圧電性トランスデューサなど高インピーダンスのソース用の小信号コンディショニングに最適です。さらに、単一または分割電源でレール・ツー・レール出力が可能なため、このファミリは A/D コンバータ (ADC) と接続するための優れた選択肢です。
高精度のアプリケーション向けには、最大入力オフセット電圧 950µV の TLC227xA-Q1 ファミリが利用可能です。このファミリは 5V および ±5V で完全に動作が規定されています。
これらのデバイスは広い出力ダイナミック・レンジ、小さいノイズ電圧、小さい入力オフセット電圧を実現しています。これらの拡張機能セットから、TLC227x-Q1 は広範なアプリケーションで使用可能です。より高い出力駆動能力と広い入力電圧範囲を必要とするアプリケーションについては、TLV2432-Q1 と TLV2442-Q1 を参照してください。TLC227x-Q1 ファミリのすべてのパラメータのおかげで、これらのデバイスはほとんどの車載アプリケーションに適用可能です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLC227x-Q1 先進のレール・ツー・レール LinCMOS™ オペアンプ データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2022年 10月 21日 |
| 機能安全情報 | TLC2272-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 4月 13日 | |||
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
| アプリケーション・ノート | TLC2272 and TLC2272-Q1 EMI Immunity Performance (Rev. A) | 2015年 7月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点