この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLC2272AM-MIL
- 出力スイングに両方の電源レールを含む
- 低ノイズ: f = 1kHz時に9nV/√Hz (標準値)
- 低い入力バイアス電流: 1pA (標準値)
- 単一電源と分割電源での動作を完全に規定
- 同相入力電圧範囲に負のレールを含む
- 高いゲイン帯域幅: 2.2MHz (標準値)
- 高いスルー・レート: 3.6V/µs (標準値)
- 低い入力オフセット電圧: TA = 25℃時に2.5mV (最大値)
- マクロモデル内蔵
- TLC272およびTLC274の性能強化版
- Q-Temp車載用で利用可能
TLC2272AM-MILデバイスは、テキサス・インスツルメンツ製のデュアル・オペアンプです。このデバイスはレール・ツー・レールの出力性能があり、単一および分割電源アプリケーションでダイナミック・レンジが増大します。TLC2272AM-MILデバイスは2MHzの帯域幅と3V/µsのスルー・レートを実現しており、高速アプリケーションに適しています。このデバイスは既存のCMOSオペアンプと同等のAC性能を備えながら、ノイズ、入力オフセット電圧、消費電力の点でCMOSオペアンプより優れています。TLC2272AM-MILデバイスのノイズ電圧は9nV/√Hzで、競合ソリューションの半分です。
TLC2272AM-MILデバイスは入力インピーダンスが高く、ノイズが低いため、圧電性トランスデューサなど高インピーダンスのソース用の小信号コンディショニングに最適です。Micropowerの消費電力レベルであるため、ハンドヘルドの監視機器やリモート・センシング・アプリケーションで適切に動作します。さらに、単一または分割電源でレール・ツー・レール出力が可能なため、このデバイスはA/Dコンバータ(ADC)と接続するための優れた選択肢です。高精度のアプリケーション向けには、最大入力オフセット電圧950µVのTLC2272AM-MILデバイスが利用可能です。このデバイスは5Vおよび±5Vで完全に動作が規定されています。
TLC2272AM-MILデバイスは、標準設計におけるTLC272のアップグレードとしても優れており、出力ダイナミック・レンジの増大、ノイズ電圧の低下、入力オフセット電圧の低下を実現できます。これらの拡張機能セットから、広範なアプリケーションで使用可能です。高い出力駆動能力と、広い入力電圧範囲を必要とするアプリケーション向けには、TLV2432およびTLV2442デバイスを参照してください。
設計で必要なアンプが1つだけの場合は、TLV2211、TLV2221、TLV2231ファミリを参照してください。これらのデバイスは単一のレール・ツー・レール・オペアンプで、SOT-23パッケージで供給されます。サイズが小さく、消費電力が低いため、高密度のバッテリ駆動機器に最適です。
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点