ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

TLC27L1

アクティブ

シングル、16V、85kHz、低消費電力 (10μA/チャネル)、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLV9141 アクティブ シングル、18V、125kHz、マイクロパワー (7μA)、低入力バイアス電流 (0.5pA) RRIO オペアンプ Rail-to-rail I/O, improved DC precision and better bandwidth to IQ ratio

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 16 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Rail-to-rail In to V- GBW (typ) (MHz) 0.085 Slew rate (typ) (V/µs) 0.03 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 10 Iq per channel (typ) (mA) 0.01 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 68 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.1 Input bias current (max) (pA) 60 CMRR (typ) (dB) 94 Iout (typ) (A) 0.001 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.8 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.03 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.2
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 16 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Rail-to-rail In to V- GBW (typ) (MHz) 0.085 Slew rate (typ) (V/µs) 0.03 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 10 Iq per channel (typ) (mA) 0.01 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 68 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.1 Input bias current (max) (pA) 60 CMRR (typ) (dB) 94 Iout (typ) (A) 0.001 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.8 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.03 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.2
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 入力オフセット電圧ドリフトは、最初の 30日間を含めて、通常 0.1µV / 月です。
  • 仕様温度範囲内で広範囲の電源電圧に対応しています。
    • 0°C ~ 70°C3V ~ 16V
    • -40°C ~ +85°C4V ~ 16V
  • 単一電源動作
  • 同相モード入力電圧範囲は負のレールを拡張します。
  • 低ノイズ: 標準値 68nV/√Hz (f = 1kHz)
  • 出力電圧範囲は負のレールを含みます。
  • 高い入力インピーダンス: 1012Ω (標準値)
  • ESD の保護回路
  • テープ アンド リール形式のスモールアウトラインパッケージオプションも供給しています
  • ラッチアップ耐性での設計
  • 入力オフセット電圧ドリフトは、最初の 30日間を含めて、通常 0.1µV / 月です。
  • 仕様温度範囲内で広範囲の電源電圧に対応しています。
    • 0°C ~ 70°C3V ~ 16V
    • -40°C ~ +85°C4V ~ 16V
  • 単一電源動作
  • 同相モード入力電圧範囲は負のレールを拡張します。
  • 低ノイズ: 標準値 68nV/√Hz (f = 1kHz)
  • 出力電圧範囲は負のレールを含みます。
  • 高い入力インピーダンス: 1012Ω (標準値)
  • ESD の保護回路
  • テープ アンド リール形式のスモールアウトラインパッケージオプションも供給しています
  • ラッチアップ耐性での設計

TLC27L1x オペアンプは、広範囲の入力オフセット電圧グレードと、低いオフセット電圧ドリフトおよび高い入力インピーダンスを兼ね備えています。さらに、TLC27L1x は、TLC271 プログラマブルアンプの低いバイアスバージョンです。これらのデバイスは、従来のメタルゲートプロセスで得られる安定性をはるかに超えるオフセット電圧の安定性を提供する テキサス インスツルメンツのシリコンゲート LinCMOS テクノロジを使用しています。

低コストの TLC27L1 (10mV) から TLV27L1A (5mV) の低いオフセットバージョンまで、2 つのオフセット電圧グレード (C 接尾辞および I 接尾辞タイプ) が利用可能です。極めて高い入力インピーダンスと低いバイアス電流、および優れた 同相信号除去と電源電圧除去により、これらのデバイスは、新しい最先端設計だけでなく、既存設計のアップグレードにも最適な選択です。

一般に、バイポーラテクノロジーに関連する多くの機能は、バイポーラテクノロジーに伴う電力への影響なしで LinCMOS オペアンプの利用が可能です。トランデューサー インターフェース、アナログ計算、アンプブロック、アクティブフィルター、シグナルバッファリングなど、一般的なアプリケーションはすべて、TLC27L1x を使用して簡単に設計できます。これらのデバイスは低電圧、単一電源動作に対応しており、遠隔地やアクセスが困難なバッテリー駆動アプリケーションに最適な選択肢です。同相モード入力電圧範囲には負のレールが含まれます。

TLC27L1x には、MIL-STD-883C、メソッド 3015.2 に基づいてテストされた最大 2000V の電圧での機能障害を防ぐ内部静電放電 (ESD) 保護回路が組み込まれています。ただし、ESD にさらされるとデバイスのパラメトリック性能が 劣化する可能性があるため、このデバイスを取り扱う際には注意を払う必要があります。

C 接尾辞のデバイスは 0°C から 70°C で動作し、接尾辞 I のデバイスは -40°C から +85°C で動作します。

TLC27L1x オペアンプは、広範囲の入力オフセット電圧グレードと、低いオフセット電圧ドリフトおよび高い入力インピーダンスを兼ね備えています。さらに、TLC27L1x は、TLC271 プログラマブルアンプの低いバイアスバージョンです。これらのデバイスは、従来のメタルゲートプロセスで得られる安定性をはるかに超えるオフセット電圧の安定性を提供する テキサス インスツルメンツのシリコンゲート LinCMOS テクノロジを使用しています。

低コストの TLC27L1 (10mV) から TLV27L1A (5mV) の低いオフセットバージョンまで、2 つのオフセット電圧グレード (C 接尾辞および I 接尾辞タイプ) が利用可能です。極めて高い入力インピーダンスと低いバイアス電流、および優れた 同相信号除去と電源電圧除去により、これらのデバイスは、新しい最先端設計だけでなく、既存設計のアップグレードにも最適な選択です。

一般に、バイポーラテクノロジーに関連する多くの機能は、バイポーラテクノロジーに伴う電力への影響なしで LinCMOS オペアンプの利用が可能です。トランデューサー インターフェース、アナログ計算、アンプブロック、アクティブフィルター、シグナルバッファリングなど、一般的なアプリケーションはすべて、TLC27L1x を使用して簡単に設計できます。これらのデバイスは低電圧、単一電源動作に対応しており、遠隔地やアクセスが困難なバッテリー駆動アプリケーションに最適な選択肢です。同相モード入力電圧範囲には負のレールが含まれます。

TLC27L1x には、MIL-STD-883C、メソッド 3015.2 に基づいてテストされた最大 2000V の電圧での機能障害を防ぐ内部静電放電 (ESD) 保護回路が組み込まれています。ただし、ESD にさらされるとデバイスのパラメトリック性能が 劣化する可能性があるため、このデバイスを取り扱う際には注意を払う必要があります。

C 接尾辞のデバイスは 0°C から 70°C で動作し、接尾辞 I のデバイスは -40°C から +85°C で動作します。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLV27L1 アクティブ シングル、16V、160kHz オペアンプ Higher GBW (0.16 MHz), faster slew rate (0.06 V/us), lower offset voltage (5 mV), lower power (0.007 mA), wider temperature range (-40 to 125, 0 to 70)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLC27L1x ローパワー力オペアンプ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 10月 7日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​