この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLC27L2A
- 入力オフセット電圧ドリフト:最初の 30 日を含め、標準で 0.1µV/月
- 規定温度範囲全体にわたって広い電源電圧範囲:
- 0°C ~ 70°C3V ~ 16V
- -40°C ~ +85°C4V ~ 16V
- -55°C ~ +125°C4V ~ 16V
- 単一電源動作
- 負のレールを下回る同相入力電圧範囲(接尾辞 C、接尾辞 I のタイプ)
- 超低消費電力:25°C(代表値)、VDD = 5V で 95µW
- 出力電圧範囲に負のレールを含む
- 高い入力インピーダンス:1012Ω (代表値)
- ESD 保護回路
- 小型外形パッケージのオプションもテープ アンド リール形式で利用可能
- 設計段階で組み込まれたラッチアップ耐性
TLC27L2x および TLC27L7 デュアル オペ アンプは、幅広い入力オフセット電圧グレードと、低オフセット電圧ドリフト、高入力インピーダンス、超低消費電力、高いゲインを兼ね備えています。これらのデバイスは、テキサス・インスツルメンツのシリコンゲート LinCMOS™ 技術を採用しており、従来の金属ゲート プロセスでの安定性をはるかに上回るオフセット電圧安定性を実現しています。
低コストの TLC27L2(10mV)から高精度の TLC27L7(1000µV)まで、4 つのオフセット電圧グレード(接尾辞 C および I タイプ)が利用可能です。これらのデバイスは、入力インピーダンスが非常に高く、バイアス電流も小さく、同相除去比と電源電圧除去比が優れており、消費電力も低いため、最新の設計や既存の設計のアップグレードに最適です。
一般に、バイポーラ テクノロジーに関連する多くの機能を LinCMOS オペ アンプで利用でき、バイポーラ テクノロジーに伴う電力による悪影響はありません。TLC27Lx を使用すると、トランスデューサ インターフェイス、アナログ計算、アンプ ブロック、アクティブ フィルタ、信号バッファなどの一般的なアプリケーションはすべて簡単に設計できます。また、これらのデバイスは低電圧および単一電源で動作するため、リモートおよびアクセス不可能なバッテリ駆動アプリケーションに最適です。共通モード入力電圧範囲には負の電源電圧が含まれます。
TLC27Lx には、MIL-STD-883C、手法 3015.2 でテストされたように、最大 2000V の電圧で機能的障害を防止する内部 ESD 保護回路が組み込まれています。これらのデバイスを取り扱う際には注意が必要です。ESD にさらされると、デバイスのパラメータ性能が低下する可能性があります。
接尾辞 C デバイスは 0℃ ~ 70℃の動作温度範囲で特性評価されており、接尾辞 I デバイスは -40℃ ~ +85℃、接尾辞 M デバイスは軍事用温度範囲の -55℃ ~ +125℃の全範囲で動作可能です。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLC27Lx 高精度、デュアル オペアンプ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2025年 10月 6日 |
| * | エラッタ | Errata for TLC27L2/2A/2B/L7 Data Sheet SLOS052D: Error in Figure 44 | 2011年 3月 18日 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点