TLC555-Q1

アクティブ

車載向け LinCMOS タイマ

製品詳細

Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 0.18 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 15 Supply voltage (min) (V) 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 0.18 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 15 Supply voltage (min) (V) 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 超低消費電力
    • VDD = 5V で 1mA (標準値)
  • 非安定モードで動作可能
  • レール ツー レールにスイング可能な CMOS 出力
  • 高い出力電流能力
    • シンク 100mA (標準値)
    • ソース 10mA (標準値)
  • 出力は CMOS、TTL、MOS と完全互換
  • 電源電流が少ないため出力遷移中のスパイクが小さい
  • 2V~15V の単一電源動作
  • 温度範囲:–40℃ ~ +125℃
  • NE555 と機能的に交換可能 (同じピン配置)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 超低消費電力
    • VDD = 5V で 1mA (標準値)
  • 非安定モードで動作可能
  • レール ツー レールにスイング可能な CMOS 出力
  • 高い出力電流能力
    • シンク 100mA (標準値)
    • ソース 10mA (標準値)
  • 出力は CMOS、TTL、MOS と完全互換
  • 電源電流が少ないため出力遷移中のスパイクが小さい
  • 2V~15V の単一電源動作
  • 温度範囲:–40℃ ~ +125℃
  • NE555 と機能的に交換可能 (同じピン配置)

TLC555-Q1 は、CMOS モノリシックタイミング回路です。このタイマは CMOS、TTL、MOS ロジックと完全互換であり、最高 2MHz の周波数で動作します。このデバイスは入力インピーダンスが高いため、NE555 が使用しているコンデンサよりも小さな値のタイミング コンデンサをサポートしています。そのため、より正確な時間遅延と発振が可能です。電源電圧の範囲全体にわたって低消費電力を実現します。

NE555 と同様、TLC555-Q1 のトリガ レベルは電源電圧の約 1/3、スレッショルド レベルは電源電圧の約 2/3 です。これらの電圧レベルは、制御電圧ピン (CONT) を使用して変更できます。トリガ入力 (TRIG) がトリガ レベルより低くなると、フリップ フロップがセットされ、出力は HIGH になります。TRIG がトリガ レベルより高く、かつスレッショルド入力 (THRES) がスレッショルド レベルより高くなると、フリップ フロップはリセットされ、出力は LOW になります。リセット入力 (RESET) は他のすべての入力より優先され、新しいタイミング サイクルの開始に使用されます。RESET を LOW にすると、フリップ フロップはリセットされ、出力は LOW になります。出力が LOW のとき常に、放電ピン (DISCH) と GND との間に低インピーダンスの経路が形成されます。誤トリガを防止するため、未使用の入力はすべて、適切なロジック レベルに接続します。

TLC555-Q1 は、CMOS モノリシックタイミング回路です。このタイマは CMOS、TTL、MOS ロジックと完全互換であり、最高 2MHz の周波数で動作します。このデバイスは入力インピーダンスが高いため、NE555 が使用しているコンデンサよりも小さな値のタイミング コンデンサをサポートしています。そのため、より正確な時間遅延と発振が可能です。電源電圧の範囲全体にわたって低消費電力を実現します。

NE555 と同様、TLC555-Q1 のトリガ レベルは電源電圧の約 1/3、スレッショルド レベルは電源電圧の約 2/3 です。これらの電圧レベルは、制御電圧ピン (CONT) を使用して変更できます。トリガ入力 (TRIG) がトリガ レベルより低くなると、フリップ フロップがセットされ、出力は HIGH になります。TRIG がトリガ レベルより高く、かつスレッショルド入力 (THRES) がスレッショルド レベルより高くなると、フリップ フロップはリセットされ、出力は LOW になります。リセット入力 (RESET) は他のすべての入力より優先され、新しいタイミング サイクルの開始に使用されます。RESET を LOW にすると、フリップ フロップはリセットされ、出力は LOW になります。出力が LOW のとき常に、放電ピン (DISCH) と GND との間に低インピーダンスの経路が形成されます。誤トリガを防止するため、未使用の入力はすべて、適切なロジック レベルに接続します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLC555 アクティブ 2.1MHz、250μA、低消費電力タイマ Industrial version with similar specifications.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLC555-Q1 車載 CMOS タイマ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2026年 1月 13日
機能安全情報 TLC555-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 13日
技術記事 Power Tips: Multiply your output voltage PDF | HTML 2016年 7月 20日
設計ガイド EMC Compatible Automotive LED Rear Lamp Sequential-Turn Animation Design Guide 2016年 6月 2日
アプリケーション・ノート TLC555-Q1 Used as a Positive and Negative Charge Pump 2016年 5月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TLC555 TINA-TI Astable Reference Design (Rev. B)

SLFM002B.TSC (100 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLC555 TINA-TI Mono Reference Design (Rev. B)

SLFM003B.TSC (102 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLC555 TINA-TI Spice Model

SLFM005.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TLC555x and TLC556x PSpice Model (Rev. E)

SLFJ002E.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

PMP31073 — 1.44kW、6 相インターリーブ昇圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、LM5122-Q1 を使用して制御するインターリーブ昇圧コンバータを提示します。9.0V ~ 16.0V の入力電圧範囲に対応し、24.0V の出力電圧で最大 60.0A (相ごとに 10.0A) の負荷電流を供給します。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ