ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

TLC6C598-Q1

アクティブ

車載、パワー ロジック、8 ビット シフト レジスタ、LED ドライバ

製品詳細

Number of channels 8 Topology Open drain Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.4 Features Thermal shutdown
Number of channels 8 Topology Open drain Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.4 Features Thermal shutdown
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度 –40℃~125℃ 範囲
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC3B
  • 3V~5.5Vの広いVcc範囲
  • 出力最大定格40V
  • VCC = 5Vで50mAの継続電流を出力する、8個のパワーDMOSトランジスタ
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 拡張カスケードにより複数のステージが可能
  • 単一の入力ですべてのレジスタをクリア
  • 低消費電力
  • 低速なスイッチング時間(trおよびtf)により、EMIを大幅に低減
  • 16ピンのTSSOP-PWパッケージ
  • 16ピンのSOIC-Dパッケージ

All trademarks are the property of their respective owners.

アプリケーション

  • メーター・クラスター
  • インジケーター・ランプ
  • LED照明および制御
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度 –40℃~125℃ 範囲
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC3B
  • 3V~5.5Vの広いVcc範囲
  • 出力最大定格40V
  • VCC = 5Vで50mAの継続電流を出力する、8個のパワーDMOSトランジスタ
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 拡張カスケードにより複数のステージが可能
  • 単一の入力ですべてのレジスタをクリア
  • 低消費電力
  • 低速なスイッチング時間(trおよびtf)により、EMIを大幅に低減
  • 16ピンのTSSOP-PWパッケージ
  • 16ピンのSOIC-Dパッケージ

All trademarks are the property of their respective owners.

アプリケーション

  • メーター・クラスター
  • インジケーター・ランプ
  • LED照明および制御

TLC6C598-Q1は、モノリシックで中程度の電圧、低電流出力の8ビット・シフト・レジスタで、LEDなど、比較的中程度の負荷電力を必要とするシステムで使用するよう設計されています。

このデバイスには、8ビットのシリアル・イン、パラレル・アウトのシフト・レジスタが内蔵されており、8ビットのDタイプ・ストレージ・レジスタへデータを供給します。データはシフト・レジスタとストレージ・レジスタを経由して、それぞれシフト・レジスタ・クロック(SRCK)とレジスタ・クロック(RCK)の立ち上がりエッジで転送されます。ストレージ・レジスタは、シフト・レジスタ・クリア(CLR)がHIGHのとき、出力バッファへデータを転送します。CLRがLOWになると、デバイス内のすべてのレジスタがクリアされます。出力イネーブル(G)をHIGHに保持すると、出力バッファのすべてのデータがLOWに保持され、すべてのドレイン出力がオフになります。GをLOWに保持すると、ストレージ・レジスタのデータが出力バッファへ透過的になります。出力バッファのデータがLOWのとき、DMOSトランジスタの出力がオフになります。データがHIGHのとき、DMOSトランジスタ出力はシンク電流能力を持つようになります。シリアル出力(SER OUT)は、SRCKの立ち下がりエッジでデバイスからクロック出力され、カスケード接続されたアプリケーション用に追加のホールド時間を与えます。これによって、クロック信号のスキューの可能性がある、デバイスが互いに接近して配置されていない、またはシステムに電磁気干渉への耐性が必要なアプリケーションのパフォーマンスが向上します。デバイスには、サーマル・シャットダウン保護機能が組み込まれています。

出力はローサイドのオープン・ドレインDMOSトランジスタで、Vcc = 5Vのとき、出力定格は連続的なシンク電流で40Vおよび 50mAの能力があります。デバイス保護を強化するため、接合部温度が上昇すると、電流制限が減少します。また、デバイスは人体モデルを使用したテストで 2000V、マシン・モデルを使用したテストで200VのESD保護を実現しています。

TLC6C598-Q1の特性は、-40℃~125℃の動作時周辺温度範囲での動作についてのものです。

TLC6C598-Q1は、モノリシックで中程度の電圧、低電流出力の8ビット・シフト・レジスタで、LEDなど、比較的中程度の負荷電力を必要とするシステムで使用するよう設計されています。

このデバイスには、8ビットのシリアル・イン、パラレル・アウトのシフト・レジスタが内蔵されており、8ビットのDタイプ・ストレージ・レジスタへデータを供給します。データはシフト・レジスタとストレージ・レジスタを経由して、それぞれシフト・レジスタ・クロック(SRCK)とレジスタ・クロック(RCK)の立ち上がりエッジで転送されます。ストレージ・レジスタは、シフト・レジスタ・クリア(CLR)がHIGHのとき、出力バッファへデータを転送します。CLRがLOWになると、デバイス内のすべてのレジスタがクリアされます。出力イネーブル(G)をHIGHに保持すると、出力バッファのすべてのデータがLOWに保持され、すべてのドレイン出力がオフになります。GをLOWに保持すると、ストレージ・レジスタのデータが出力バッファへ透過的になります。出力バッファのデータがLOWのとき、DMOSトランジスタの出力がオフになります。データがHIGHのとき、DMOSトランジスタ出力はシンク電流能力を持つようになります。シリアル出力(SER OUT)は、SRCKの立ち下がりエッジでデバイスからクロック出力され、カスケード接続されたアプリケーション用に追加のホールド時間を与えます。これによって、クロック信号のスキューの可能性がある、デバイスが互いに接近して配置されていない、またはシステムに電磁気干渉への耐性が必要なアプリケーションのパフォーマンスが向上します。デバイスには、サーマル・シャットダウン保護機能が組み込まれています。

出力はローサイドのオープン・ドレインDMOSトランジスタで、Vcc = 5Vのとき、出力定格は連続的なシンク電流で40Vおよび 50mAの能力があります。デバイス保護を強化するため、接合部温度が上昇すると、電流制限が減少します。また、デバイスは人体モデルを使用したテストで 2000V、マシン・モデルを使用したテストで200VのESD保護を実現しています。

TLC6C598-Q1の特性は、-40℃~125℃の動作時周辺温度範囲での動作についてのものです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLC6C5816-Q1 アクティブ 車載、診断機能搭載、パワー ロジック、16 ビット シフト レジスタ、LED ドライバ This product is a 16-bit shift register LED driver with diagnostics.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLC6C598-Q1 パワー・ロジック8ビット・シフト・レジスタLEDドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 1月 27日
アプリケーション・ノート TLC6C598-Q1, TLC6C5912-Q1 Shift Register LED Driver Application 2015年 6月 4日
ユーザー・ガイド TLC6C598-Q1 and TLC6C5912-Q1 Reference Design 2012年 11月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TLC6C598 IBIS Model

SLIM316.ZIP (46 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TLC6C598 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLIM311B.ZIP (29 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010076 — シングル ペア イーサネット(T1)でのデイジーチェーン接続の電力およびデータ リファレンス デザイン

TIDA-010076 は、SPE (1 組のイーサネット ケーブル) を使用して 220W の電力と 100Mbps のデータを伝送する方法を提示します。デイジーチェーン トポロジーを使用する通信システムは、スター トポロジーを使用する従来のシステムに比べて、必要なハードウェアと配線が大幅に減少します。SPE (single-pair Ethernet、1 組のイーサネット ケーブル、100BASE-T1) と PoE (Power over Ethernet、データ ライン上での電力伝送) を組み合わせると、配線の数を減らし、設計を簡略化することができます。2 本 1 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ