TLE2064BM
- TL06x および TL03x オペアンプの帯域幅 (2MHz) ×2
- 低い消費電流:290µA/Ch (標準値)
- オンチップのオフセット電圧トリミングによる DC 性能の向上
- 高出力駆動、100Ω 負荷への対応が規定されています
- 以前の世代の低消費電力 BiFET より低いノイズフロア
TLE206x シリーズの低消費電力 JFET 入力オペアンプは、以前の世代の TL06x および TL03x BiFET ファミリと比べて、消費電力を大幅に増加させることなく倍増しています。テキサス・インスツルメンツの Excalibur プロセスも、TL06x および TL03x よりも低いノイズフロアを実現します。オフセット電圧のオンチップ ツェナー トリミングにより、DC 結合アプリケーションの高精度グレードを実現できます。TL206x デバイスはテキサス・インスツルメンツの他の BiFET とピン互換であるため、TL06x および TL03x 回路の帯域幅を 2 倍にしたり、TL05x、TL07x、TL08x の各回路の消費電力を 90% 近く低減できます。
BiFET オペアンプは、バイポーラアンプに伴う出力駆動能力を犠牲にすることなく、JFET 入力トランジスタの本質的に高い入力インピーダンスを実現します。これらのデバイス機能は、高インピーダンスのセンサまたは低レベルの AC 信号と接続するよう設計されています。また、これらのデバイスは、同等の消費電力を持つバイポーラまたは CMOS デバイスよりも本質的に優れた AC 応答を備えています。TLE206x ファミリは、最小 ±5V の電源で 100Ω 負荷を駆動できる高出力駆動回路を備えています。このため、モデムや優れた AC 特性、低消費電力、高出力駆動を必要とするアプリケーションでのトランス負荷の駆動に非常に適しています。
BiFET オペアンプはデュアル電源で使用するように設計されているため、単一電源で動作するときは、同相入力電圧制限と出力スイングを守るよう注意する必要があります。入力信号の DC バイアスが必要であり、負荷は中間電源の仮想グランド ノードに終端する必要があります。テキサス・インスツルメンツ TLE2426 統合仮想グランドジェネレータは、単一電源で BiFET アンプを動作させる場合に役立ちます。
TLE206x は、±15V および ±5V で完全に動作が規定されています。低電圧または単一電源システムでの動作には、テキサス・インスツルメンツの LinCMOS ファミリのオペアンプ (TLC および TLV- 接頭辞) を推奨します。BiFET から CMOS アンプに移行するときは、スルーレートと帯域幅の要件、および出力負荷に特に注意する必要があります。テキサス・インスツルメンツの TLV2432 および TLV2442 CMOS オペアンプは、優れた選択肢です。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLE206x、TLE206xA、TLE206xB Excalibur JFET-Input High-Output-Drive μPower オペアンプ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 9月 23日 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点