この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLE2071M
- 低いオフセット電圧:±300µV 標準値 (TLE2071A)
- 低ノイズ:1kHz で 17nV/√Hz
- 低いバイアス電流:±15pA
- 広い電源レール範囲によりダイナミック信号範囲が ±19V に拡大
- 電源レールまでの差動入力でアンプが動作
- 広い帯域幅:10MHz GBW、ユニティ ゲインで安定
- 17nV/√Hz の最大ノイズフロアを実現
TLE207x および TLE207xA ファミリは、優れた DC 精度と AC 性能を提供する高電圧アンプ ファミリです。低ノイズ フロアと高スルーレートが含まれているため、TLE207x および TLE207xA ファミリは、フレキシブルで高性能なアンプとなります。TLE207x および TLE207xA デバイスは、以下のアプリケーションに最適です。
TLE207x および TLE207xA は、PDIP および SOIC の標準パッケージで提供されます。TLE207xM および TLE207xAM デバイスはオリジナルの設計を採用し、JFET 入力トランジスタとオンチップのツェナー ダイオードによってオフセット電圧を調整しています。TLE207xM および TLE207xAM は、CDIP、LCCC、および CFP で提供されます。パッケージの詳細については、 を参照してください
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLE207x、TLE207xA Excalibur、低ノイズ、高速オペアンプ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2026年 2月 9日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点