ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

TLE2074AM

アクティブ

ミリタリー グレード、クワッド、38V、10MHz、40V/μs のスルーレート、2mV のオフセット電圧、JFET 入力オペアンプ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM124M アクティブ ミリタリー グレード、-55℃ ~ 125℃ で動作、クワッド、30V、1.2MHz オペアンプ High GBW (1.2 MHz), low power (0.175 mA), low noise (35 nV/√Hz), high output current (40 mA)
LM148QML アクティブ ミリタリー グレード、クワッド、36V、900kHz オペアンプ Low power (0.6 mA)

製品詳細

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 38 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Rail-to-rail In to V+ GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 40 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3.5 Iq per channel (typ) (mA) 1.625 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 12 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 10.1 Input bias current (max) (pA) 175 CMRR (typ) (dB) 98 Iout (typ) (A) 0.03 Architecture FET Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 3.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.8 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.9
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 38 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Rail-to-rail In to V+ GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 40 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3.5 Iq per channel (typ) (mA) 1.625 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 12 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 10.1 Input bias current (max) (pA) 175 CMRR (typ) (dB) 98 Iout (typ) (A) 0.03 Architecture FET Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 3.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.8 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.9
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 CFP (W) 14 58.023 mm² 9.21 x 6.3 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • 低いオフセット電圧:±300µV 標準値 (TLE2071A)
  • 低ノイズ:1kHz で 17nV/√Hz
  • 低いバイアス電流:±15pA
  • 広い電源レール範囲によりダイナミック信号範囲が ±19V に拡大
  • 電源レールまでの差動入力でアンプが動作
  • 広い帯域幅:10MHz GBW、ユニティ ゲインで安定
  • 17nV/√Hz の最大ノイズフロアを実現
  • 低いオフセット電圧:±300µV 標準値 (TLE2071A)
  • 低ノイズ:1kHz で 17nV/√Hz
  • 低いバイアス電流:±15pA
  • 広い電源レール範囲によりダイナミック信号範囲が ±19V に拡大
  • 電源レールまでの差動入力でアンプが動作
  • 広い帯域幅:10MHz GBW、ユニティ ゲインで安定
  • 17nV/√Hz の最大ノイズフロアを実現

TLE207x および TLE207xA ファミリは、優れた DC 精度と AC 性能を提供する高電圧アンプ ファミリです。低ノイズ フロアと高スルーレートが含まれているため、TLE207x および TLE207xA ファミリは、フレキシブルで高性能なアンプとなります。TLE207x および TLE207xA デバイスは、以下のアプリケーションに最適です。

TLE207x および TLE207xA は、PDIP および SOIC の標準パッケージで提供されます。TLE207xM および TLE207xAM デバイスはオリジナルの設計を採用し、JFET 入力トランジスタとオンチップのツェナー ダイオードによってオフセット電圧を調整しています。TLE207xM および TLE207xAM は、CDIP、LCCC、および CFP で提供されます。パッケージの詳細については、 を参照してください

TLE207x および TLE207xA ファミリは、優れた DC 精度と AC 性能を提供する高電圧アンプ ファミリです。低ノイズ フロアと高スルーレートが含まれているため、TLE207x および TLE207xA ファミリは、フレキシブルで高性能なアンプとなります。TLE207x および TLE207xA デバイスは、以下のアプリケーションに最適です。

TLE207x および TLE207xA は、PDIP および SOIC の標準パッケージで提供されます。TLE207xM および TLE207xAM デバイスはオリジナルの設計を採用し、JFET 入力トランジスタとオンチップのツェナー ダイオードによってオフセット電圧を調整しています。TLE207xM および TLE207xAM は、CDIP、LCCC、および CFP で提供されます。パッケージの詳細については、 を参照してください

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLE207x、TLE207xA Excalibur、低ノイズ、高速オペアンプ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2026年 2月 9日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​