TLE2081A
- Direct upgrades to TL05x, TL07x, and TL08x operational amplifiers
- Greater than twice the bandwidth (10MHz) than TL08x
- Wider supply rails increase dynamic signal range to ±19V
The TLE208xA family is offered in a range of package options and temperature ranges, coming in a single, dual or quad package, with a maximum temperature range of –55°C to 125°C. For more information, see .
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLE208x and TLE208xA Excalibur High-Speed Operational Amplifiers データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2026年 3月 4日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点