ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

TLE2084

アクティブ

クワッド、38V、10MHz、40V/μs のスルーレート、JFET 入力オペアンプ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLV9364 アクティブ クワッド、40V、10.6MHz、レール ツー レール出力オペアンプ Wider supply range (4.5 V to 40 V), higher GBW (10.6 MHz), lower offset voltage (1.7 mV), lower noise (8.5 nV/√Hz), higher output current (60 mA)

製品詳細

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 38 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Rail-to-rail In to V+ GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 40 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Iq per channel (typ) (mA) 1.55 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 12 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 2.4 Input bias current (max) (pA) 175 CMRR (typ) (dB) 98 Iout (typ) (A) 0.03 Architecture FET Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 3.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.8 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.9
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 38 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Rail-to-rail In to V+ GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 40 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Iq per channel (typ) (mA) 1.55 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 12 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 2.4 Input bias current (max) (pA) 175 CMRR (typ) (dB) 98 Iout (typ) (A) 0.03 Architecture FET Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 3.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.8 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.9
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • TL05x、TL07x、 TL08x オペアンプへの直接アップグレード
  • TL08x の 2 倍以上の帯域幅 (10MHz) と
  • より広い電源レールにより動的信号範囲が ±19V まで拡大
  • TL05x、TL07x、 TL08x オペアンプへの直接アップグレード
  • TL08x の 2 倍以上の帯域幅 (10MHz) と
  • より広い電源レールにより動的信号範囲が ±19V まで拡大

TLE208xA ファミリは、種々のパッケージ オプションと温度範囲が利用可能で、シングル、デュアル、またはクワッドの各パッケージと、–55°C ~ 125°C の最大温度範囲で提供されます。詳細については、 を参照してください。

TLE208xA ファミリは、種々のパッケージ オプションと温度範囲が利用可能で、シングル、デュアル、またはクワッドの各パッケージと、–55°C ~ 125°C の最大温度範囲で提供されます。詳細については、 を参照してください。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLE208x および TLE208xA Excalibur 高速オペアンプ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 16日