TLV1824-Q1

アクティブ

車載対応、クワッド、マイクロパワー、高電圧、オープン ドレイン コンパレータ

製品詳細

Number of channels 4 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.42 Vs (max) (V) 40 Vs (min) (V) 2.4 Rating Automotive Features POR Iq per channel (typ) (mA) 0.005 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 1.2 VICR (max) (V) 40.2 VICR (min) (V) -0.2
Number of channels 4 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.42 Vs (max) (V) 40 Vs (min) (V) 2.4 Rating Automotive Features POR Iq per channel (typ) (mA) 0.005 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 1.2 VICR (max) (V) 40.2 VICR (min) (V) -0.2
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:–40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3
  • 2.4V~40V の広い電源電圧範囲
  • 低い静止電流:チャネルごとに 5µA
  • レール・ツー・レール入力
  • 既知のスタートアップへのパワーオン・リセット (POR)
  • 低い入力オフセット電圧:500µV
  • 伝搬遅延時間:420ns (代表値)
  • プッシュプル出力オプション (TLV181x-Q1)
  • オープン・ドレイン出力オプション (TLV182x-Q1)
  • 機能安全対応
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:–40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3
  • 2.4V~40V の広い電源電圧範囲
  • 低い静止電流:チャネルごとに 5µA
  • レール・ツー・レール入力
  • 既知のスタートアップへのパワーオン・リセット (POR)
  • 低い入力オフセット電圧:500µV
  • 伝搬遅延時間:420ns (代表値)
  • プッシュプル出力オプション (TLV181x-Q1)
  • オープン・ドレイン出力オプション (TLV182x-Q1)
  • 機能安全対応

TLV181x -Q1 および TLV182x -Q1 は、複数の出力オプションを備えた 車載用グレード 40V シングル、デュアル、クワッド・チャネル・コンパレータのファミリです。このファミリは、プッシュプルまたはオープン・ドレイン出力オプションを持つレール・ツー・レール入力を提供します。このファミリは速度と消費電力の組み合わせが非常に優れており、伝搬遅延は 420ns、完全電源電圧範囲は 2.4V~40V、チャネルあたりの静止時電流はわずか 5µA です。

すべてのデバイスに、パワーオン・リセット (POR) 機能が搭載されています。これにより、出力が入力に応答する前、最小電源電圧に達するまでの間、出力が既知の状態であることが保証されるため、システムの電源オンおよび電源オフ時に誤った出力が発生することを防止できます。

TLV181x -Q1 コンパレータは、LED の制御、または MOSFET ゲートなどの容量性負荷の駆動を行うときに数ミリアンペアの電流をシンクおよびソースできるプッシュプル出力段を備えています。

TLV182x -Q1 コンパレータは、コンパレータの電源電圧に関係なく最大 40V までプルアップできるオープン・ドレイン出力段を備えています。

TLV181x -Q1 および TLV182x -Q1 は、複数の出力オプションを備えた 車載用グレード 40V シングル、デュアル、クワッド・チャネル・コンパレータのファミリです。このファミリは、プッシュプルまたはオープン・ドレイン出力オプションを持つレール・ツー・レール入力を提供します。このファミリは速度と消費電力の組み合わせが非常に優れており、伝搬遅延は 420ns、完全電源電圧範囲は 2.4V~40V、チャネルあたりの静止時電流はわずか 5µA です。

すべてのデバイスに、パワーオン・リセット (POR) 機能が搭載されています。これにより、出力が入力に応答する前、最小電源電圧に達するまでの間、出力が既知の状態であることが保証されるため、システムの電源オンおよび電源オフ時に誤った出力が発生することを防止できます。

TLV181x -Q1 コンパレータは、LED の制御、または MOSFET ゲートなどの容量性負荷の駆動を行うときに数ミリアンペアの電流をシンクおよびソースできるプッシュプル出力段を備えています。

TLV182x -Q1 コンパレータは、コンパレータの電源電圧に関係なく最大 40V までプルアップできるオープン・ドレイン出力段を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV181x-Q1 および TLV182x-Q1 プッシュプルまたはオープン・ドレイン出力オプションを持つ 40V 車載用レール・ツー・レール入力コンパレータ・ファミリ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 9月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TLV182x PSpice Model

SNOM763.ZIP (719 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV182x TINA-TI Spice Model

SNOM760.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ