TLV1852

アクティブ

プッシュプル出力、バッテリ逆接続保護機能搭載、40V、ナノパワー、デュアル コンパレータ

製品詳細

Number of channels 2 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 13 Vs (max) (V) 40 Vs (min) (V) 1.8 Rating Catalog Features Fail-safe, POR, Reverse Battery Protection Iq per channel (typ) (mA) 0.00052 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3.6 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.25 VICR (max) (V) 40 VICR (min) (V) 0
Number of channels 2 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 13 Vs (max) (V) 40 Vs (min) (V) 1.8 Rating Catalog Features Fail-safe, POR, Reverse Battery Protection Iq per channel (typ) (mA) 0.00052 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3.6 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.25 VICR (max) (V) 40 VICR (min) (V) 0
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 低い消費電流:チャネルあたり 440nA
  • 幅広い電源電圧範囲:1.8V~40V
  • レール上の入力: (V+) とは無関係に、同相範囲は (V-) + 40V まで
  • フェイルセーフ:電源なしの高インピーダンス入力
  • 既知の起動条件を提供するパワーオン リセット
  • オーバードライブ入力についても位相反転なし
  • 最高 40V までの逆バッテリ保護
  • プッシュプル出力オプション (TLV185x)
  • オープン ドレイン出力オプション (TLV186x)
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 低い消費電流:チャネルあたり 440nA
  • 幅広い電源電圧範囲:1.8V~40V
  • レール上の入力: (V+) とは無関係に、同相範囲は (V-) + 40V まで
  • フェイルセーフ:電源なしの高インピーダンス入力
  • 既知の起動条件を提供するパワーオン リセット
  • オーバードライブ入力についても位相反転なし
  • 最高 40V までの逆バッテリ保護
  • プッシュプル出力オプション (TLV185x)
  • オープン ドレイン出力オプション (TLV186x)
  • 温度範囲:-40℃~+125℃

TLV185x および TLV186x は、シングル、デュアル、クワッド チャネルのオプションがあるナノパワー 40V コンパレータ ファミリです。このファミリには、フェイルセーフ (FS) 入力と、プッシュプルおよびオープン ドレインの出力オプションがあります。これらの機能と、1.8V~40V の広い電源電圧範囲にわたるナノパワー動作により、このファミリは低消費電力の常時オン システムでの電圧および温度監視などのハウスキーピング機能に最適です。

どのデバイスもパワーオン リセット (POR) 機能を搭載しており、電源電圧が最小値に達するまでの間、出力が入力に応答する前に、出力が既知の状態であることが保証されるため、システムの電源オンおよび電源オフ時に誤った出力を防止できます。

入力はオーバー ザ レール機能を備えており、両方の入力が最大40 V の電源電圧を超えても正常に動作します。このため、このコンパレータは、比較可能な入力電圧の範囲を制限することなく、高電源電圧と低電源電圧の両方のシステムに適しています。同様に、内蔵の逆バッテリ保護機能により、電源ピンにバッテリが不適切に取り付けられた場合のコンパレータの損傷を防止します。

TLV185x コンパレータにはプッシュプル出力段があり、TLV186x コンパレータにはオープン ドレイン出力段があるため、レベル変換に適しています。

TLV185x および TLV186x は、シングル、デュアル、クワッド チャネルのオプションがあるナノパワー 40V コンパレータ ファミリです。このファミリには、フェイルセーフ (FS) 入力と、プッシュプルおよびオープン ドレインの出力オプションがあります。これらの機能と、1.8V~40V の広い電源電圧範囲にわたるナノパワー動作により、このファミリは低消費電力の常時オン システムでの電圧および温度監視などのハウスキーピング機能に最適です。

どのデバイスもパワーオン リセット (POR) 機能を搭載しており、電源電圧が最小値に達するまでの間、出力が入力に応答する前に、出力が既知の状態であることが保証されるため、システムの電源オンおよび電源オフ時に誤った出力を防止できます。

入力はオーバー ザ レール機能を備えており、両方の入力が最大40 V の電源電圧を超えても正常に動作します。このため、このコンパレータは、比較可能な入力電圧の範囲を制限することなく、高電源電圧と低電源電圧の両方のシステムに適しています。同様に、内蔵の逆バッテリ保護機能により、電源ピンにバッテリが不適切に取り付けられた場合のコンパレータの損傷を防止します。

TLV185x コンパレータにはプッシュプル出力段があり、TLV186x コンパレータにはオープン ドレイン出力段があるため、レベル変換に適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV185x および TLV186x 40V ナノパワー コンパレータ ファミリ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 12月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ