TLV1922
- 幅広い電源電圧範囲:3.3V~65V
- 最大 65V のフェイルセーフ入力
- 最大 65V のオープン ドレイン出力
- 2.5V、1.5%、100ppm 最大電圧リファレンス
- リファレンス出力は最大 1mA を供給できます
- 3mV 入力オフセット電圧
- 伝搬遅延時間:900ns
- 既知の起動条件を提供するパワーオン リセット
- 低い消費電流:チャネルあたり 8uA
- ピン間隔は IPC2221A の沿面距離要件 (SOIC) を満たしています。
- 温度範囲:-40°C~+125°C
TLV1921 および TLV1922 はシングルおよびデュアル 65V コンパレータのファミリで、外部からアクセスできる 2.5V のリファレンスを内蔵しています。入力は、電源電圧にかかわらず、最高 65V までフェイルセーフで許容されます。このため、このコンパレータは、動作電圧が 65V に準拠することが求められる 12V および 24V の産業用システムに最適です。同様に、フェイルセーフ入力により、電源シーケンシングの懸念を排除できます。
シングルおよびデュアル チャネル オプションでは、外部で利用可能な 2.5V リファレンス出力と非専用コンパレータ入力があるため、反転および非反転構成が可能です。デュアル チャネルは、外部から入手可能な 2.5V リファレンス出力も備えており、1番目のコンパレータの非反転入力に内部接続されています。デュアル構成により、ウィンドウ コンパレータ アプリケーションまたはデュアル チャネル過電圧検出が可能になります。
すべてのデバイスにパワーオン リセット (POR) 機能が搭載され、出力が入力に応答し、最小電源電圧に達するまでの間、出力が既知の状態に設定されるため、システムの電源オンおよび電源オフ時に誤った出力が発生されるのを防止できます。
ファミリのコンパレータには、65V 準拠のオープン ドレイン出力段があります。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。