TLV2324
- 規定温度範囲における広い電源電圧範囲:
- TA = -40°C ~ +85°C、VDD = 2.7V ~ 8V
- 3V および 5V で完全に特性評価済み
- 単一電源動作
- 同相入力電圧範囲は、TA = 25°C で負のレールより低く、VDD - 1V まで拡張
- 出力電圧範囲に負のレールを含む
- 高い入力インピーダンス:1012Ω (標準値)
- ESD 保護回路
- ラッチアップ耐性設計
TLV2322 および TLV2324 (TLV232x) オペアンプは、低電圧、単一電源のアプリケーションで使用するように特別に設計されたデバイスファミリの製品です。このアンプは、デバイスが消費電流の絶対最小値を消費する必要がある、超ローパワーシステムで特に有用です。各アンプは、2.7V の最小電源電圧まで完全に機能し、3V と 5V 電源の両方で完全に特性評価、検査、仕様規定されています。同相入力電圧範囲には負のレールが含まれ、正のレールの 1V 以内まで拡張されます。
これらのアンプは、オペアンプごとの最大消費電流が –40°C 〜 +85°C の全温度範囲で 27µA のみに規定された、超ローパワー、携帯型、バッテリ駆動のアプリケーションでの使用を特に想定しています。
テキサス インスツルメンツのシリコンゲート LinCMOS™ テクノロジを使用すると、低電圧および低消費電力の動作が可能になります。LinCMOS テクノロジプロセスには、非常に高い入力インピーダンスと超低バイアス電流という特長があるため、これらのアンプは、センサ回路やフィルタアプリケーションなどの高インピーダンスソースとのインターフェイスに最適です。
小型ポータブル装置の設計を容易にするため、TLV232x はスモールアウトラインパッケージおよび薄型縮小スモールアウトラインパッケージ (TSSOP) を含む幅広いパッケージオプションで入手できます。TSSOP パッケージでは、標準の表面実装パッケージに比べて寸法が大幅に削減されています。最大高さはわずか 1.1mm で、スペースが重要な場合にこのデバイスは特に魅力的です。
デバイスの入力と出力は、ラッチアップの影響を受けずに -100mA の電流に耐えるよう設計されています。TLV232x は、MIL-STD 883C、メソッド 3015.2 でテストされる最大 2000V の電圧での機能故障を防止する、内部 ESD 保護回路が内蔵しています。ただし、ESD にさらされるとデバイスパラメトリック性能が低下する可能性があるため、これらのデバイスを取り扱う際には注意を払ってください。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLV232x 低電圧、ローパワーオペアンプ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 9月 30日 |
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
| アプリケーション・ノート | TLV2322, TLV2324 EMI Immunity Performance | 2012年 12月 20日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点