この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV2432A-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- MIL-STD-883、手法 3015 に従い 2000V を超える ESD 保護、マシン モデルで 200V 超 (C = 200pF、R = 0)
- 出力スイングに両方の電源レールを含む
- 拡張同相入力電圧範囲:5V 単一電源で 0V ~ 4.5V (最小値)
- 位相反転なし:
- 低ノイズ:標準値 18nV/√Hz (f = 1kHz)
- 低い入力オフセット電圧:TA = 25°Cで 950µV (最大値) (TLV243xA-Q1)
- 低い入力バイアス電流:1pA (標準値)
- 超低電源電流:チャネルあたり 125µA (最大)
- 600Ω 出力ドライブ
- マクロモデル内蔵
TLV243x と TLV243xA は、テキサス・インスツルメンツ製の低電圧オペ アンプ各デバイスの同相入力電圧範囲は、標準的な CMOS アンプよりも拡張されているため、幅広い用途に適しています。また、同相入力が電源レールに駆動されている場合、これらのデバイスは位相反転しません。これにより、レールツーレールの入力性能について割増金を支払うことなく、ほとんどの設計要件を満たすことができます。また、レールツーレール出力性能も備えており、単一電源または分割電源用途でのダイナミック レンジが拡大します。このファミリは、3V および 5V 電源で完全に特性評価されており、低電圧動作用に最適となっています。TLV243x は、チャネルごとに必要な消費電流がわずか 100µA (標準値) であるため、バッテリ駆動用途に最適です。また TLV243x は、従来のレールツーレールオペアンプと比べて出力駆動能力を向上しており、テレコムアプリケーション用の600Ω負荷を駆動できます。
TLV243x ファミリの他の製品は、大電力の TLV244x とマイクロパワーの TLV2422 バージョンです。
TLV243x は入力インピーダンスが高く、ノイズが低いため、圧電性トランスデューサなど高インピーダンスのソース用の小信号コンディショニングに最適です。これらのデバイスは、マイクロ電力消費レベルと低電圧動作のため、ハンドヘルド監視およびリモートセンシング用途に最適です。さらに、単一または分割電源でレール ツー レール出力が可能なため、このファミリは A/D コンバータ (ADC) と接続するための優れた選択肢です。高精度用途向けには、最大入力オフセット電圧 950µV の TLV243xA をご用意しています。
設計でシングルオペアンプが必要な場合は、SOT-23 パッケージのレールツーレール出力オペアンプについては、テキサス・インスツルメンツの TLV2211、TLV2221、または TLV2231 をご参照ください。TLV22xx デバイスは小さなサイズと低消費電力で、高密度のバッテリ駆動機器向けに設計されています。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLV243x-Q1 Advanced LinCMOS レールツーレール出力広入力電圧オペアンプ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 9月 22日 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点