TLV3201-Q1

アクティブ

40ns、マイクロパワー、レール ツー レール入力、シングル チャネル、プッシュプル出力付きコンパレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV3231-Q1 アクティブ AEC-Q100 認証取得済み、プッシュプル出力、20ns、シングルチャネル コンパレータ Faster propagation delay.

製品詳細

Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.04 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Rating Automotive Features Hysteresis Iq per channel (typ) (mA) 0.04 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.05 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2
Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.04 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Rating Automotive Features Hysteresis Iq per channel (typ) (mA) 0.04 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.05 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 車載アプリケーションに対応
  • 以下の結果でAEC Q100認定済み
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度     –40℃~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2 (TLV3201-Q1)
    • デバイスHBM ESD分類レベル3A (TLV3202-Q1)
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • 短い伝搬遅延: 40ns
  • 低い静止電流: チャネルごとに40µA
  • 各レールから200mV拡張された入力同相範囲
  • 低い入力オフセット電圧: 1mV
  • プッシュプル出力
  • 電源電圧範囲: 2.7V~5.5V
  • 小型のパッケージ:
    5ピンSC70および8ピンVSSOP
  • 車載アプリケーションに対応
  • 以下の結果でAEC Q100認定済み
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度     –40℃~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2 (TLV3201-Q1)
    • デバイスHBM ESD分類レベル3A (TLV3202-Q1)
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • 短い伝搬遅延: 40ns
  • 低い静止電流: チャネルごとに40µA
  • 各レールから200mV拡張された入力同相範囲
  • 低い入力オフセット電圧: 1mV
  • プッシュプル出力
  • 電源電圧範囲: 2.7V~5.5V
  • 小型のパッケージ:
    5ピンSC70および8ピンVSSOP

TLV3201-Q1およびTLV3202-Q1はシングルおよびデュアル・チャネルのコンパレータで、高速(40ns)と低消費電力(40µA)の両方を非常に小さいパッケージで実現し、レール・ツー・レール入力、低オフセット電圧(1mV)、大きな出力駆動電流などの特長があります。応答時間が重要であるさまざまなアプリケーションに容易に実装できます。

TLV320x-Q1ファミリはシングル(TLV3201-Q1)およびデュアル(TLV3202-Q1)チャネルのバージョンで利用でき、いずれもプッシュプル出力が付属します。TLV3201-Q1は5ピンのSC70パッケージで供給されます。TLV3202-Q1は8ピンのVSSOPパッケージで供給されます。すべてのデバイスは、-40°C~+125°Cの拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。

TLV3201-Q1およびTLV3202-Q1はシングルおよびデュアル・チャネルのコンパレータで、高速(40ns)と低消費電力(40µA)の両方を非常に小さいパッケージで実現し、レール・ツー・レール入力、低オフセット電圧(1mV)、大きな出力駆動電流などの特長があります。応答時間が重要であるさまざまなアプリケーションに容易に実装できます。

TLV320x-Q1ファミリはシングル(TLV3201-Q1)およびデュアル(TLV3202-Q1)チャネルのバージョンで利用でき、いずれもプッシュプル出力が付属します。TLV3201-Q1は5ピンのSC70パッケージで供給されます。TLV3202-Q1は8ピンのVSSOPパッケージで供給されます。すべてのデバイスは、-40°C~+125°Cの拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV3601-Q1 アクティブ 車載対応、プッシュプル出力採用、レール ツー レール、2.5ns、高速コンパレータ Improved response time for more accurate high-speed measurement

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV320x-Q1 40ns、Micropower、プッシュプル出力車載用コンパレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 5月 21日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TLV3201 PSpice Model

SBOMBT6.ZIP (65 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV3201 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SBOM757B.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
設計ツール

CIRCUIT060035 — ウィンドウ コンパレータ回路を使用した双方向電流センシング

この双方向電流検出 ソリューションは、1 個の電流検出 アンプと 1 個の高速デュアル コンパレータを使用し、レール ツー レールの入力同相範囲に対応しているほか、入力電流 (IG1) が 100A を上回った場合や -35A を下回った場合に、コンパレータ出力 (OUTA と OUTB) で過電流 (OC) アラート信号を生成することができます。この実装は、両方の過電流アラート信号をアクティブ ハイに設定しているので、100A または -35A (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian