TLV320DAC3101
1.29W Class-D ステレオ スピーカ アンプ、60mW ヘッドホン ドライバ、およびオーディオ処理機能搭載、ステレオ オーディオ DAC
TLV320DAC3101
- SNR 95dBのステレオ・オーディオDAC
- 8kHz~192kHzのサンプル・レートをサポート
- ステレオ1.29W Class-D BTL 8Ωスピーカー・ドライバ、ダイレクト・バッテリ接続機能付き
- 25の内蔵処理ブロック(PRB_P1~PRB_P25)によりバイクワッド・フィルタ、DRC、3Dを実現
- ビープ音およびキークリック音を生成するデジタル正弦波発生器(PRB_P25)
- ユーザー・プログラマブル・バイクワッド/FIRフィルタ
- 2つのシングルエンド入力とミキシングおよび出力レベル制御
- ステレオ・ヘッドホンまたはライン出力およびClass-Dスピーカー出力を利用可能
- マイク・バイアス
- ヘッドホン検出
- デジタル・ミキシング機能
- ピン制御またはレジスタ制御によるデジタル再生音量設定
- プログラム可能なPLLによる柔軟なクロック生成
- I2S、左揃え、右揃え、DSP、TDMのオーディオ・インターフェイス
- I2C制御とレジスタ自動インクリメント
- 完全なパワーダウン制御
- 電源
- アナログ:2.7V~3.6V
- デジタル・コア:1.65V~1.95V
- デジタルI/O:1.1V~3.6V
- Class-D:2.7V~5.5V (SPLVDDおよびSPRVDD ≥ AVDD)
- 5mm×5mmの32-QFNパッケージ
TLV320DAC3101は低消費電力、高集積、高性能のDACで、選択可能なデジタル・オーディオ処理ブロックと24ビット・ステレオ再生機能を特長としています。
ヘッドホン・ドライバとスピーカー・ドライバを搭載し、デジタル・オーディオ処理用に一連の処理ブロックを内蔵しています。デジタル・オーディオ・データ形式は、マスタ、スレーブ、DSP、およびTDMモードで一般的なオーディオ標準プロトコル(I2S、左揃え、右揃え)を選択できます。プログラマブル・デジタル信号処理ブロックで低音ブースト、高音、EQをサポートします。内蔵PLLによりデジタル信号処理ブロックに必要な高速クロックを提供します。音量レベルはピン制御またはレジスタ制御で調整できます。オーディオ機能はI2Cシリアル・バスを使用して制御します。
TLV320DAC3101はプログラマブル・デジタル正弦波発生器を搭載しており、32ピンQFNパッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 低消費電力ステレオ・オーディオDAC、オーディオ処理機能/ステレオClass-Dスピーカー・アンプ内蔵 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 11月 2日 |
| アプリケーション・ノート | Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A) | 2019年 6月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | TLV320AIC31xx and TLV320DAC31xx Power Consumption Characterization (Rev. B) | 2014年 9月 3日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Coefficient RAM Access Mechanisms.. (Rev. D) | 2012年 1月 25日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Interfacing an I2S Device to an MSP430 Device (Rev. A) | 2010年 3月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TLV320DAC3101EVM-U — TLV320DAC3101EVM-U 評価基板
TLV320DAC3101EVM-U (ACEV-1A) は、TLV320DAC3101 オーディオ DAC の完全な評価モジュールです。
この評価基板 (EVM) は、TI のオーディオ コーデック用のブロック図ベースのグラフィカル ユーザーインターフェイスである TI の CodecControl ソフトウェアに対応しています。
TLV320DAC3101EVM-U は、PC の USB ポートに接続します。この USB インターフェイスにより EVM に対する給電、制御、オーディオ データ ストリーミングが可能になります。この評価基板 (EVM) (...)
TLV320DAC31XX-DRIVERS — TLV320DAC31XX DAC ファミリ向けの Linux ドライバ サポート
Linux のメインライン ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:該当なし
その他のファイル:
(...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。