TLV3604
- 小さい伝搬遅延:800ps
- 小さいオーバードライブ分散:350ps
- 静止電流:12.1mA
- 高いトグル周波数:1.5GHz/3.0Gbps
- 狭パルス幅検出性能:600ps
- LVDS 出力
- 電源電圧範囲:2.4V~5.5V
- 両方のレールから 200mV 拡張された入力同相モード範囲
- 低い入力オフセット電圧:±5mV
- シングル チャネルおよびデュアル チャネル選択可能
TLV3604、TLV3605 (シングル チャネル)、および TLV3607 (デュアル チャネル) は、LVDS 出力とレール ツー レール入力を備えた 800ps の高速コンパレータです。これらの特長と、2.4V~5.5V の動作電圧範囲、3Gbps の高いトグル周波数により、LIDAR、クロック / データの回復アプリケーション、試験および測定システムに最適です。
また、TLV3604、TLV3605 および TLV3607 は、350ps の強力な入力オーバードライブ性能を有しており、わずか 600ps 幅の狭いパルスを検出できます。入力オーバードライブによって伝搬遅延の変動が小さいことと、狭いパルスを検出できることから、システム性能が向上し、タイム オブ フライト (ToF) アプリケーションの距離が拡大します。
TLV3604、TLV3605、および TLV3607 の低電圧差動信号 (LVDS) 出力は、データ スループットの向上と消費電力の最適化にも役立ちます。相補出力で各出力の同相ノイズを抑制することにより、EMI が低減されます。LVDS 出力は、高速 FPGA や CPU など、標準 LVDS 入力を受け入れる下流デバイスの直接駆動およびインターフェイスを可能にします。
TLV3604 は超小型の 6 ピン SC-70 パッケージで提供されているため、光学センサ モジュールなどスペースの制約が厳しいアプリケーションを容易に実現できます。TLV3605 (シングル) および TLV3607 (デュアル) は TLV3604 と同じ性能を維持し、可変ヒステリシス制御、シャットダウン、ラッチ機能が 12 ピン QFN および 16 ピン WQFN パッケージで供給されるため、試験および測定アプリケーションに最適です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLV3604、TLV3605、TLV3607 800ps 高速 RRI 入力コンパレータ、LVDS 出力付き データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025年 1月 27日 |
| アプリケーション・ノート | コンパレータ出力タイプ | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 7月 2日 | |
| 製品概要 | Enhancing Accuracy and Narrow Pulse Detection in Automotive and Industrial LiDAR with LVDS Comparators (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 6月 9日 | |||
| 製品概要 | Improving the Performance of Test and Measurement Equipment with High-Speed Comparators (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 6月 9日 | |||
| 回路設計 | LVDS data and clock recovery circuit with high-speed comparators | PDF | HTML | 2021年 6月 3日 | |||
| アプリケーション・ノート | Distance Measurement with High Speed Comparators in Optical ToF Applications | PDF | HTML | 2020年 10月 27日 | |||
| 証明書 | TLV3604EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 5月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TLV3604EVM — LVDS 出力搭載、高速コンパレータの評価モジュール
TLV3605 Clock and Data Recovery Circuit TINA-TI Reference Design
TLV3605 LVDS Clock and Data Recovery TINA-TI Reference Design
CIRCUIT060087 — 高速コンパレータを搭載した LVDS データ / クロック リカバリ回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。