TLV3701
- 低い消費電流:チャネルあたり 56nA
- \ 同相入力範囲がレールを超える場合:-0.1V~VCC + 5V
- 電源電圧範囲:2.5V ~ 16V
- 最高 20V までの逆バッテリ保護
- プッシュプル CMOS 出力段
- 仕様温度範囲
- 0℃ ~ 70℃ の商業用グレード
- -40℃ ~ 125℃ の産業用グレード
- 超小型のパッケージ
- 5 ピン SOT-23 (TLV3701)
- 8 ピン MSOP (TLV3702)
- ユニバーサルオペアンプ 評価基板 (詳細については、リファレンス SLOU060を参照ください)
TLV370x は、テキサスインスツルメンツ初のナノパワー・コンパレータファミリです。チャネルあたりの電源電流はわずか 560nA で、バッテリー駆動やワイヤレス ハンドセットアプリケーションに最適です。
TLV370x は、拡張産業用温度範囲 (TA = -40°C ~ 125°C) において最小動作電源電圧は 2.7V で、入力コモンモード電圧範囲は -0.1V ~ VCC +5V です。低電源電流のため、静止電流が主な懸念事項となるバッテリー駆動のポータブルアプリケーションに最適です。逆極性バッテリ保護機能により、不適切なバッテリー装着による過電流状態からアンプを護します。過酷な環境下では、入力を正の電源レールより 5V 高くしても、デバイスが損傷することはありません。
全製品とも PDIP および SOIC で提供され、シングルは小型 SOT-23 パッケージ、デュアルは MSOP パッケージ、クワッドは TSSOP パッケージで提供されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLV370x ナノパワー プッシュプル出力コンパレータ ファミリー データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2025年 12月 30日 |
| アプリケーション・ノート | Zero Cross Detection Using Comparator with Dynamic Reference | 2020年 12月 30日 | ||||
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
Comparator Over Temp Sensing TINA-TI Reference Design
TLV3701 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
CIRCUIT060079 — コンパレータによる過電圧保護回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。