TLV3701-Q1

アクティブ

車載向けシングル、ナノパワー、プッシュプル出力コンパレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLV1851-Q1 アクティブ 車載、プッシュプル出力、シングル、ナノパワー、高電圧コンパレータ 40-V automotive upgrade with reverse battery protection

製品詳細

Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 36 Vs (max) (V) 16 Vs (min) (V) 2.7 Rating Automotive Features Reverse Battery Protection Iq per channel (typ) (mA) 0.00056 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.1 VICR (max) (V) 21 VICR (min) (V) -0.1
Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 36 Vs (max) (V) 16 Vs (min) (V) 2.7 Rating Automotive Features Reverse Battery Protection Iq per channel (typ) (mA) 0.00056 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.1 VICR (max) (V) 21 VICR (min) (V) -0.1
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • ESD 保護性能はMIL-STD-883、方法 3015 に基づき 2000V を超え、マシン モデル (C = 200pF、R = 0) においても 200Vを超えます
  • 低消費電流。。。チャネルあたり 560nA
  • レールを超える入力同相範囲レ。。。-0.1V ~ 16V
  • 電源電圧範囲。。。2.7V ~ 16V
  • 最高 18V までの逆バッテリ保護
  • プッシュプル CMOS 出力段
  • 仕様温度範囲–40°C ~ 125°C – 車載グレード
  • 超小型パッケージ 5 ピン SOT-23 (TLV3701)
  • ユニバーサル オペアンプ EVM (詳細については、リファレンス SLOU060)
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • ESD 保護性能はMIL-STD-883、方法 3015 に基づき 2000V を超え、マシン モデル (C = 200pF、R = 0) においても 200Vを超えます
  • 低消費電流。。。チャネルあたり 560nA
  • レールを超える入力同相範囲レ。。。-0.1V ~ 16V
  • 電源電圧範囲。。。2.7V ~ 16V
  • 最高 18V までの逆バッテリ保護
  • プッシュプル CMOS 出力段
  • 仕様温度範囲–40°C ~ 125°C – 車載グレード
  • 超小型パッケージ 5 ピン SOT-23 (TLV3701)
  • ユニバーサル オペアンプ EVM (詳細については、リファレンス SLOU060)

TLV370x は、チャネルあたりの供給電流が 560nA 未満のナノパワー コンパレータとして、テキサス インスツルメンツが初めて製品化したファミリであり、低消費電力アプリケーションに非常に適しています。

TLV370x は車載用拡張温度範囲 (TA = –40°C ~ 125°C) にわたって最小動作電源電圧が 2.7V で、入力同相範囲は –0.1 ~ 16V です。消費電流が小さいため、静止電流が主な懸念事項である低消費電力アプリケーションに最適です。逆極性バッテリ保護機能は、バッテリの不適切な取り付けに起因する過電流状態からアンプを保護します。過酷な環境下では、入力を正の電源レールより 5V 高くしても、デバイスが損傷することはありません。

デバイスは SOIC で供給され、シングルは小型の SOT-23 パッケージで供給されます。他のパッケージ オプションは、要望に応じて提供できます。

TLV370x は、チャネルあたりの供給電流が 560nA 未満のナノパワー コンパレータとして、テキサス インスツルメンツが初めて製品化したファミリであり、低消費電力アプリケーションに非常に適しています。

TLV370x は車載用拡張温度範囲 (TA = –40°C ~ 125°C) にわたって最小動作電源電圧が 2.7V で、入力同相範囲は –0.1 ~ 16V です。消費電流が小さいため、静止電流が主な懸念事項である低消費電力アプリケーションに最適です。逆極性バッテリ保護機能は、バッテリの不適切な取り付けに起因する過電流状態からアンプを保護します。過酷な環境下では、入力を正の電源レールより 5V 高くしても、デバイスが損傷することはありません。

デバイスは SOIC で供給され、シングルは小型の SOT-23 パッケージで供給されます。他のパッケージ オプションは、要望に応じて提供できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV370x-Q1 ファミリ、16V 動作、プッシュプル出力対応ナノパワー コンパレータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 11月 5日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TLV3701 PSpice Model (Rev. A)

SBOM415A.ZIP (37 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV3701 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOM417A.TSC (124 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV3701 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOM416A.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、レール ツー レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH に戻るようにヒステリシスが実装されています。この回路は、オープン (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ