TLV3702-Q1
- 車載アプリケーション用に認定済み
- ESD 保護性能はMIL-STD-883、方法 3015 に基づき 2000V を超え、マシン モデル (C = 200pF、R = 0) においても 200Vを超えます
- 低消費電流。。。チャネルあたり 560nA
- レールを超える入力同相範囲レ。。。-0.1V ~ 16V
- 電源電圧範囲。。。2.7V ~ 16V
- 最高 18V までの逆バッテリ保護
- プッシュプル CMOS 出力段
- 仕様温度範囲–40°C ~ 125°C – 車載グレード
- 超小型パッケージ 5 ピン SOT-23 (TLV3701)
- ユニバーサル オペアンプ EVM (詳細については、リファレンス SLOU060)
TLV370x は、チャネルあたりの供給電流が 560nA 未満のナノパワー コンパレータとして、テキサス インスツルメンツが初めて製品化したファミリであり、低消費電力アプリケーションに非常に適しています。
TLV370x は車載用拡張温度範囲 (TA = –40°C ~ 125°C) にわたって最小動作電源電圧が 2.7V で、入力同相範囲は –0.1 ~ 16V です。消費電流が小さいため、静止電流が主な懸念事項である低消費電力アプリケーションに最適です。逆極性バッテリ保護機能は、バッテリの不適切な取り付けに起因する過電流状態からアンプを保護します。過酷な環境下では、入力を正の電源レールより 5V 高くしても、デバイスが損傷することはありません。
デバイスは SOIC で供給され、シングルは小型の SOT-23 パッケージで供給されます。他のパッケージ オプションは、要望に応じて提供できます。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLV370x-Q1 ファミリ、16V 動作、プッシュプル出力対応ナノパワー コンパレータ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025年 11月 5日 |
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。