TLV6713

アクティブ

リファレンス内蔵 36V コンパレータ

製品詳細

Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 10 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 1.8 Rating Catalog Features Hysteresis, Internal Reference Iq per channel (typ) (mA) 0.008 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 25 VICR (max) (V) 1.7 VICR (min) (V) 0 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 10 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 1.8 Rating Catalog Features Hysteresis, Internal Reference Iq per channel (typ) (mA) 0.008 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 25 VICR (max) (V) 1.7 VICR (min) (V) 0 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 広い電源電圧範囲: 1.8V~36V
  • スレッショルドを変更可能: 最低400mV
  • スレッショルドの高い精度
    • 0.25% (標準値)
    • 温度範囲全体で最大0.75%
  • 低い静止電流: 7µA (標準値)
  • オープン・ドレイン出力
  • 内部ヒステリシス: 5.5mV (標準値)
  • 温度範囲: -40℃~+125℃
  • パッケージ: Thin SOT-23-6
  • 広い電源電圧範囲: 1.8V~36V
  • スレッショルドを変更可能: 最低400mV
  • スレッショルドの高い精度
    • 0.25% (標準値)
    • 温度範囲全体で最大0.75%
  • 低い静止電流: 7µA (標準値)
  • オープン・ドレイン出力
  • 内部ヒステリシス: 5.5mV (標準値)
  • 温度範囲: -40℃~+125℃
  • パッケージ: Thin SOT-23-6

TLV6713高電圧コンパレータは、1.8V~36Vの電源電圧範囲で動作します。高精度コンパレータと400mVの基準電圧に加え、低電圧検出用に定格25Vのオープン・ドレイン出力を内蔵しています。監視対象の電圧は外付け抵抗により設定できます。

SENSEピンの電圧が負のスレッショルドを下回るとOUTがLOWになり、正のスレッショルドを上回るとHIGHになります。TLV6713のコンパレータにはノイズ除去のヒステリシスが組み込まれているため、誤ったトリガが発生せず、安定した出力動作が確保されます。

TLV6713はThin SOT-23-6パッケージで供給され、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

 

 

TLV6713高電圧コンパレータは、1.8V~36Vの電源電圧範囲で動作します。高精度コンパレータと400mVの基準電圧に加え、低電圧検出用に定格25Vのオープン・ドレイン出力を内蔵しています。監視対象の電圧は外付け抵抗により設定できます。

SENSEピンの電圧が負のスレッショルドを下回るとOUTがLOWになり、正のスレッショルドを上回るとHIGHになります。TLV6713のコンパレータにはノイズ除去のヒステリシスが組み込まれているため、誤ったトリガが発生せず、安定した出力動作が確保されます。

TLV6713はThin SOT-23-6パッケージで供給され、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

 

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV6713 400mV基準電圧搭載マイクロパワー36Vコンパレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 10月 3日
アプリケーション概要 Voltage Supervision with a Comparator PDF | HTML 2023年 9月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TLV6713 PSpice Model (Rev. A)

SBVM843A.ZIP (84 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV6713 TINA-TI MACRO and Reference Design

SBVM975.ZIP (9 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ