ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

3V と 3.3V 向け、150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS709 アクティブ 逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ Next-generation version of this device with lower quiescent current.

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 0.15 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3 Fixed output options (V) 3, 3.3 Noise (µVrms) 550 PSRR at 100 KHz (dB) 42 Iq (typ) (mA) 0.003 Thermal resistance θJA (°C/W) 170.8, 213 Load capacitance (min) (µF) 0.47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 400 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 0.15 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3 Fixed output options (V) 3, 3.3 Noise (µVrms) 550 PSRR at 100 KHz (dB) 42 Iq (typ) (mA) 0.003 Thermal resistance θJA (°C/W) 170.8, 213 Load capacitance (min) (µF) 0.47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 400 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 入力電圧範囲:
    • 2.5V~24V (新しいチップのみ最大 30V)
  • 選択可能な出力電圧:
    • 固定:3V および 3.3V
  • 出力電流:最大 150mA
  • 超低 I Q:100mA の負荷電流で 3.4µA
  • 0.47µF 以上の出力コンデンサで安定動作
  • 過電流保護
  • パッケージ:5 ピン SOT-23 (DBV)
  • 動作時接合部温度:-40℃~+125℃
  • 入力電圧範囲:
    • 2.5V~24V (新しいチップのみ最大 30V)
  • 選択可能な出力電圧:
    • 固定:3V および 3.3V
  • 出力電流:最大 150mA
  • 超低 I Q:100mA の負荷電流で 3.4µA
  • 0.47µF 以上の出力コンデンサで安定動作
  • 過電流保護
  • パッケージ:5 ピン SOT-23 (DBV)
  • 動作時接合部温度:-40℃~+125℃

TLV701 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは低静止時電流のデバイスで、幅広い入力電圧範囲と低消費電力動作の利点を小型パッケージで提供します。このため、TLV701 はバッテリ駆動アプリケーションや、低消費電力マイコンの電力管理外付け機能用に設計されています。

TLV701 LDO は、100mA の負荷電流で標準 850mV の低ドロップアウトをサポートしています。静止時電流が低く (標準値 3.4µA)、出力負荷電流の全範囲 (0mA~150mA) にわたって安定しています。また、TLV701 には内部ソフトスタートが搭載されており、突入電流を低減できます。過電流制限保護機能が組み込まれているため、負荷の短絡やフォルトが発生してもレギュレータが保護されます。

TLV701 は 2.90mm x 1.60mm の SOT23-5 パッケージで供給され、コスト効率の優れた基板製造に役立ちます。

TLV701 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは低静止時電流のデバイスで、幅広い入力電圧範囲と低消費電力動作の利点を小型パッケージで提供します。このため、TLV701 はバッテリ駆動アプリケーションや、低消費電力マイコンの電力管理外付け機能用に設計されています。

TLV701 LDO は、100mA の負荷電流で標準 850mV の低ドロップアウトをサポートしています。静止時電流が低く (標準値 3.4µA)、出力負荷電流の全範囲 (0mA~150mA) にわたって安定しています。また、TLV701 には内部ソフトスタートが搭載されており、突入電流を低減できます。過電流制限保護機能が組み込まれているため、負荷の短絡やフォルトが発生してもレギュレータが保護されます。

TLV701 は 2.90mm x 1.60mm の SOT23-5 パッケージで供給され、コスト効率の優れた基板製造に役立ちます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV709 アクティブ 3.2μA の電源電流、150mA、30V、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ Better PSRR and wider input voltage range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV701 24V、150mA、3.2μA 静止電流の低ドロップアウト・リニア・レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 1日
ホワイト・ペーパー Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems 2021年 2月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TLV70130 PSpice Transient Model

SBVM080.ZIP (31 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70130 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM203.TSC (65 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV70130 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM202.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TLV70133 PSpice Transient Model

SBVM079.ZIP (31 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70133 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM205.TSC (66 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV70133 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM204.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
リファレンス・デザイン

PMP21618 — 12V 鉛蓄電池バッテリ チャージャ向けユニバーサル入力のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ユニバーサル AC 入力 (85VAC ~ 265VAC) を受け入れ、PSR フライバック トポロジを使用して、17.5V の絶縁型出力に変換します。その後、バッテリ チャージャ回路が続き、この回路は最大 15V を鉛蓄電池に出力します。これは、12V @ 2.5A (30W) をバッテリに供給できる高速充電のデザインです。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ