ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

TLV9144

アクティブ

クワッド、18V、125kHz、マイクロパワー (7μA)、低入力バイアス電流 (0.5pA) RRIO オペアンプ

製品詳細

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 18 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 0.125 Slew rate (typ) (V/µs) 0.1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Iq per channel (typ) (mA) 0.007 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.2 Features EMI Hardened, Low power CMRR (typ) (dB) 108 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.005
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 18 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 0.125 Slew rate (typ) (V/µs) 0.1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Iq per channel (typ) (mA) 0.007 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.2 Features EMI Hardened, Low power CMRR (typ) (dB) 108 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.005
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 広い電源電圧範囲:2.7V~18V
  • 低い静止電流:アンプ 1 個あたり 7µA
  • レール ツー レール入出力
  • 低いオフセット電圧:±265µV (標準値)
  • 低いオフセット電圧ドリフト:0.2µV/℃ (標準値)
  • 高 PSRR:140dB (標準値)
  • 広い帯域幅:125kHz GBW、ユニティ ゲインで安定
  • 大出力電流の駆動:±40mA
  • 低い 1/f フリッカーノイズ:3.4µVp-p (f = 0.1Hz~10Hz)
  • 大きい同相除去:108 dB
  • 内部 RFI および EMI フィルタ付きの入力ピン
  • 動作温度範囲:-40℃~125℃
  • 広い電源電圧範囲:2.7V~18V
  • 低い静止電流:アンプ 1 個あたり 7µA
  • レール ツー レール入出力
  • 低いオフセット電圧:±265µV (標準値)
  • 低いオフセット電圧ドリフト:0.2µV/℃ (標準値)
  • 高 PSRR:140dB (標準値)
  • 広い帯域幅:125kHz GBW、ユニティ ゲインで安定
  • 大出力電流の駆動:±40mA
  • 低い 1/f フリッカーノイズ:3.4µVp-p (f = 0.1Hz~10Hz)
  • 大きい同相除去:108 dB
  • 内部 RFI および EMI フィルタ付きの入力ピン
  • 動作温度範囲:-40℃~125℃

TLV914x ファミリ (TLV9141、TLV9142、および TLV9144) は、高電圧 (18V) レール・ツー・レール入出力 (RRIO) オペアンプのファミリです。これらのデバイスは、静止電流がチャネルあたり 7µA と低いため、低消費電力アプリケーションで優れた性能を実現します。

TLV914x ファミリは、低いオフセット電圧 (±265µV、標準値)、低いオフセット ドリフト (±0.2µV/℃、標準値)、40mA の短絡電流制限、140dB の高い PSRR、メイン入力ペア内の高電圧動作に対する 108dB の高い CMRR など、優れた DC 精度を提供します。また、これらのデバイスは、2.7V~18V の広い電源電圧範囲で動作します。これにより、TLV914x は高電圧産業用アプリケーション向けの柔軟で堅牢な高性能オペアンプになります。

さらに、これらのデバイスは、125kHz のゲイン帯域幅積を備え、3.4µVpeak-to-peak (0.1Hz~10Hz) という低い 1/f フリッカー ノイズを実現しています。このファミリは、30 度以上の位相マージンを維持しながら、最大 350nF の容量性負荷を直接駆動できるように設計されています。TLV914x オペアンプ ファミリは複数の業界標準パッケージで供給され、デバイスは -40℃~125℃で動作が規定されています。

TLV914x ファミリ (TLV9141、TLV9142、および TLV9144) は、高電圧 (18V) レール・ツー・レール入出力 (RRIO) オペアンプのファミリです。これらのデバイスは、静止電流がチャネルあたり 7µA と低いため、低消費電力アプリケーションで優れた性能を実現します。

TLV914x ファミリは、低いオフセット電圧 (±265µV、標準値)、低いオフセット ドリフト (±0.2µV/℃、標準値)、40mA の短絡電流制限、140dB の高い PSRR、メイン入力ペア内の高電圧動作に対する 108dB の高い CMRR など、優れた DC 精度を提供します。また、これらのデバイスは、2.7V~18V の広い電源電圧範囲で動作します。これにより、TLV914x は高電圧産業用アプリケーション向けの柔軟で堅牢な高性能オペアンプになります。

さらに、これらのデバイスは、125kHz のゲイン帯域幅積を備え、3.4µVpeak-to-peak (0.1Hz~10Hz) という低い 1/f フリッカー ノイズを実現しています。このファミリは、30 度以上の位相マージンを維持しながら、最大 350nF の容量性負荷を直接駆動できるように設計されています。TLV914x オペアンプ ファミリは複数の業界標準パッケージで供給され、デバイスは -40℃~125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV914x 18V、レール ツー レール入出力、125kHz 低消費電力 (7µA/チャネル) オペアンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 12月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ・エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に繰り返し行っている計算の多くを迅速化します。この PC ベース・ツールはグラフィカル・インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ(ADC)のドライブ・バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。スタンドアロン・ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット・ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

このデザインは入力信号 VIN を反転し、1000V/V 言い換えると 60dB の信号ゲインを達成します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング・ソリューションは、レール・ツー・レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ・ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5 A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ