TMP110
- 超小型、リードレス X2SON-5 パッケージ
- パッケージ サイズ:0.8 × 0.8 × 0.4mm
- 広い動作範囲
- V+ 動作範囲:1.14V~5.5V
- 温度範囲:-40℃~125℃
- 動作温度全域で精度を確保
- -40℃~125℃で ±1.0℃ (最大値)
- 12 ビット分解能:0.0625℃ (LSB)
- 柔軟なデジタル インターフェイス
- I2C バスおよび SMBus 互換
- I3C 混在バス上での共存に対応
- ピン配置とソフトウェアの互換性があるアップグレード
- ±0.5°C → TMP112 (X2SON パッケージ)
- 低い電源電流
- アクティブ電流:55µA (標準値)
- シャットダウン電流:0.15µA (標準値)
- 平均電流 (1Hz 時):3.2µA (標準値)
- 業界標準とソフトウェア互換
- 2 種類のピン配置を選択可能
- ALERT ピン:TMP110D0、TMP110D1、TMP110D2、TMP110D3
- アドレス ピン:TMP110D
TMP110 は、超小型 (0.64mm2) 5 ピン パッケージの I2C 互換デジタル温度センサです。その小型低背パッケージは、DSBGA パッケージでは適さないような容積に制約のあるシステムに最適化されています。同等サイズの DSBGA パッケージとは異なり、TMP110 は、アドレス ピンと ALERT ピンのどちらとしても使用できる第 5 のピンを持っているため、センサの数を拡張することにも、重要な熱イベントを監視することにも柔軟に対応できます。
TMP110 は、温度分解能 0.0625℃の内蔵 12 ビット A/D コンバータ (ADC) により、動作温度の全域で ±1.0℃の精度を達成しています。
TMP110 は最小 1.14V の電源電圧で動作するように設計されています。平均電流、シャットダウン電流はそれぞれ 3.2µA (1Hz 時)、0.15µA と小さいため、オンデマンドの温度変換が可能であり、バッテリ寿命を最大化できます。また、各種産業用アプリケーション向けに、電源電圧を最大 5.5V まで上げることもできます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TMP110 低コスト システム向け、超小型、±1.0℃精度、I2 C デジタル温度センサ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 |
| 製品概要 | Ultra-Small Temperature Sensor Comparison Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 1月 21日 | |||
| アプリケーション・ノート | LM75B and TMP1075 Industry-Standard Devices: Design Guidelines and Spec Comparison (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 7日 | |||
| 証明書 | TMP110EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 10月 24日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Designing and Manufacturing with TI's X2SON Packages | 2017年 8月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| X2SON (DPW) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点