小型 DSBGA パッケージ、シャットダウン電流 70nA、±0.3°C 高精度デジタル温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 0.3 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.4 Interface type I2C Supply voltage (max) (V) 5.5 Features I2C, NIST traceable Supply current (max) (µA) 4 Temp resolution (max) (bps) 12 Addresses 4 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 0.3 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.4 Interface type I2C Supply voltage (max) (V) 5.5 Features I2C, NIST traceable Supply current (max) (µA) 4 Temp resolution (max) (bps) 12 Addresses 4 Rating Catalog
DSBGA (YBG) 6 1.4136 mm² 0.95 x 1.488
  • WCSP パッケージで供給:
    • ボディ サイズ (DSBGA-6):1.5 × 1.0 × 0.525mm
  • 広い動作範囲
    • ‌V+ 動作範囲:1.4V~5.5V
    • 温度範囲:-40℃~125℃
  • 動作温度全域で精度を確保
    • 0℃~50℃で ±0.2℃ (最大値)
    • -25℃~85℃で ±0.3℃ (最大値)
    • -40℃~125℃で ±0.5℃ (最大値)
  • 12 ビット分解能:0.0625℃ (LSB)
  • 柔軟なデジタル インターフェイス
    • I2C バスおよび SMBus 互換
    • I3C 混在バス上での共存に対応
  • 低い電源電流
    • アクティブ電流:‌55µA (標準値)
    • シャットダウン電流:70nA (標準値)
    • 平均電流 (1Hz 時):1.4µA (標準値)
  • 1.4V~5.5V の広い電源電圧範囲でわずか 2m°C/V の DC 電源電圧除去を実現
  • 安全性とコンプライアンス
    • NIST トレース可能
  • 業界標準の通常モードとソフトウェア互換
  • 互換性のあるデュアル ソース デバイスを市場で入手可能

  • WCSP パッケージで供給:
    • ボディ サイズ (DSBGA-6):1.5 × 1.0 × 0.525mm
  • 広い動作範囲
    • ‌V+ 動作範囲:1.4V~5.5V
    • 温度範囲:-40℃~125℃
  • 動作温度全域で精度を確保
    • 0℃~50℃で ±0.2℃ (最大値)
    • -25℃~85℃で ±0.3℃ (最大値)
    • -40℃~125℃で ±0.5℃ (最大値)
  • 12 ビット分解能:0.0625℃ (LSB)
  • 柔軟なデジタル インターフェイス
    • I2C バスおよび SMBus 互換
    • I3C 混在バス上での共存に対応
  • 低い電源電流
    • アクティブ電流:‌55µA (標準値)
    • シャットダウン電流:70nA (標準値)
    • 平均電流 (1Hz 時):1.4µA (標準値)
  • 1.4V~5.5V の広い電源電圧範囲でわずか 2m°C/V の DC 電源電圧除去を実現
  • 安全性とコンプライアンス
    • NIST トレース可能
  • 業界標準の通常モードとソフトウェア互換
  • 互換性のあるデュアル ソース デバイスを市場で入手可能

TMP113 は、6 ピン WCSP パッケージの I2C 互換デジタル温度センサです。TMP113 は、温度分解能 0.0625℃ の内蔵 12 ビット A/D コンバータ (ADC) により、0°C~50°Cの温度範囲で ±0.2℃の精度を達成しています。

TMP113 は最小 1.4V の電源電圧で動作するように設計されています。平均電流、シャットダウン電流はそれぞれ 1.4µA (1Hz 時)、70nA と小さいため、オンデマンドの温度変換が可能であり、バッテリ寿命を最大化できます。また、DC 電源除去がわずか 2m°C/V であるため、各種産業用アプリケーション向けに、電源電圧を最大 5.5V まで上げることもできます。このデバイスは、フレキシブル PCB によって 0.2s という非常に高速な熱ステップ応答を実現します。

TMP113 の量産品は、NISTトレース可能なセンサに対して100%テストされ、さらに、ISO/IEC 17025 規格に合格した較正により NISTトレース可能な機器を使用して検証されています。

Similar devices in terms of software are available.

TMP113 は、6 ピン WCSP パッケージの I2C 互換デジタル温度センサです。TMP113 は、温度分解能 0.0625℃ の内蔵 12 ビット A/D コンバータ (ADC) により、0°C~50°Cの温度範囲で ±0.2℃の精度を達成しています。

TMP113 は最小 1.4V の電源電圧で動作するように設計されています。平均電流、シャットダウン電流はそれぞれ 1.4µA (1Hz 時)、70nA と小さいため、オンデマンドの温度変換が可能であり、バッテリ寿命を最大化できます。また、DC 電源除去がわずか 2m°C/V であるため、各種産業用アプリケーション向けに、電源電圧を最大 5.5V まで上げることもできます。このデバイスは、フレキシブル PCB によって 0.2s という非常に高速な熱ステップ応答を実現します。

TMP113 の量産品は、NISTトレース可能なセンサに対して100%テストされ、さらに、ISO/IEC 17025 規格に合格した較正により NISTトレース可能な機器を使用して検証されています。

Similar devices in terms of software are available.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP113 超小型、1.4V~5.5V 電源、±0.2°C 高精度、I2 C デジタル温度センサ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 3月 13日
製品概要 Ultra-Small Temperature Sensor Comparison Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMP113EVM — TMP113 評価基板

TMP113EVM を使用すると、TMP113 デジタル温度センサの性能を評価できます。TMP113EVMは、評価基板GUIと組み合わせて、そのまま使用するように設計されています。代替方法として、センサを取り外し、ユーザーのシステム内で評価を行うこともできます。このため、ユーザー・エクスペリエンスを最適化するためにセンサとインターフェイスする選択肢は複数あります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBG) 6 Ultra Librarian