TMP122
- DIGITAL OUTPUT: SPI-Compatible Interface
- PROGRAMMABLE RESOLUTION:
9- to 12-Bits + Sign - ACCURACY:
±1.5°C from –25°C to +85°C (max)
±2.0°C from –40°C to +125°C (max) - LOW QUIESCENT CURRENT: 50 µA
- WIDE SUPPLY RANGE: 2.7V to 5.5V
- TINY SOT23-6 AND SO-8 PACKAGES
- OPERATION TO 150°C
- PROGRAMMABLE HIGH/LOW SETPOINTS
- APPLICATIONS
- POWER-SUPPLY TEMPERATURE MONITORING
- COMPUTER PERIPHERAL THERMAL PROTECTION
- NOTEBOOK COMPUTERS
- CELL PHONES
- BATTERY MANAGEMENT
- OFFICE MACHINES
- THERMOSTAT CONTROLS
- ENVIRONMENTAL MONITORING and HVAC
- ELECTROMECHANICAL DEVICE TEMPERATURE
SPI is a registered trademark of Motorola. All other trademarks are the property of their respective owners.
The TMP122 and TMP124 are SPI-compatible temperature sensors available in SOT23-6 and SO-8 packages. Requiring only a pull up resistor for complete function, the TMP122 and TMP124 temperature sensors are capable of measuring temperatures within 2°C of accuracy over a temperature range of 40°C to +125°C, with operation up to 150°C. Programmable resolution, programmable set points and shut down function provide versatile for any application. Low supply current, and a supply range from 2.7V to 5.5V, make the TMP122 an excellent candidate for low-power applications.
The TMP122 and TMP124 are ideal for extended thermal measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 1.5°C Accurate Programmable Digital Temp Sensor w/ SPI™ Interface データシート (Rev. B) | 2003年 11月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 1月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点