TMP123
- DIGITAL OUTPUT: SPI-Compatible Interface
- RESOLUTION: 12-Bit + Sign, 0.0625°C
- ACCURACY: ±1.5°C from –25°C to +85°C (max)
- LOW QUIESCENT CURRENT: 50 µA (max)
- WIDE SUPPLY RANGE: 2.7V to 5.5V
- TINY SOT23-6 PACKAGE
- OPERATION TO 150°C
- APPLICATIONS
- POWER-SUPPLY TEMPERATURE MONITORING
- COMPUTER PERIPHERAL THERMAL PROTECTION
- NOTEBOOK COMPUTERS
- CELL PHONES
- BATTERY MANAGEMENT
- OFFICE MACHINES
All other trademarks are the property of their respective owners.
The TMP121 and TMP123 are SPI-compatible temperature sensors available in a tiny SOT23-6 package. Requiring no external components, the TMP121 and TMP123 are capable of measuring temperatures within 2°C of accuracy over a temperature range of 40°C to +125°C. Low supply current, and a supply range from 2.7V to 5.5V, make the TMP121 and TMP123 excellent candidates for low-power applications.
The TMP121 and TMP123 are ideal for extended thermal measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TMP121, TMP123: 1.50C Accurate Digital Temperature Sensor with SPI Interface データシート (Rev. C) | 2005年 2月 3日 | |||
アプリケーション・ノート | How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 1月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点