TMP126-Q1

アクティブ

車載対応、175℃ 動作、CRC 機能とスルーレート アラート機能搭載、±0.3℃ 精度、SPI 温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 0.25 Type Local Operating temperature range (°C) -55 to 175 Supply voltage (min) (V) 1.62 Interface type SPI Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT, CRC, NIST traceable, One-shot conversion, Slew Rate Warning Supply current (max) (µA) 1.2 Temp resolution (max) (bps) 14 Remote channels (#) 0 Addresses 1 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
Local sensor accuracy (max) 0.25 Type Local Operating temperature range (°C) -55 to 175 Supply voltage (min) (V) 1.62 Interface type SPI Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT, CRC, NIST traceable, One-shot conversion, Slew Rate Warning Supply current (max) (µA) 1.2 Temp resolution (max) (bps) 14 Remote channels (#) 0 Addresses 1 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 0:-55℃~175℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM 分類レベル 2
    • デバイス CDM 分類レベル C2b
  • 機能安全に対応
  • 高い精度
    • 20°C~30°Cで ±0.25°C以下
    • -20°C~85°Cで ±0.3°C以下
    • -40°C~125°Cで ±0.4°C以下
    • -55°C~150°Cで ±0.5°C以下
    • 150°C~175°Cで ±0.75°C以下
  • 自己発熱の心配がない短い測定間隔
  • 電源電圧範囲:1.62V~5.5V
  • 工場でキャリブレーション済み
    • NIST トレース可能
  • 低消費電力
  • 温度アラート制限をプログラム可能
  • 温度スルーレート警告
  • オプションの巡回冗長性検査 (CRC)
  • 3 線式 SPI インターフェイス
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 0:-55℃~175℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM 分類レベル 2
    • デバイス CDM 分類レベル C2b
  • 機能安全に対応
  • 高い精度
    • 20°C~30°Cで ±0.25°C以下
    • -20°C~85°Cで ±0.3°C以下
    • -40°C~125°Cで ±0.4°C以下
    • -55°C~150°Cで ±0.5°C以下
    • 150°C~175°Cで ±0.75°C以下
  • 自己発熱の心配がない短い測定間隔
  • 電源電圧範囲:1.62V~5.5V
  • 工場でキャリブレーション済み
    • NIST トレース可能
  • 低消費電力
  • 温度アラート制限をプログラム可能
  • 温度スルーレート警告
  • オプションの巡回冗長性検査 (CRC)
  • 3 線式 SPI インターフェイス

TMP126-Q1 は、-55℃~175℃の周囲温度範囲に対応する、0.25℃精度のデジタル温度センサです。 TMP126-Q1 は 14 ビットの符号付き温度分解能 (0.03125℃/LSB) を持ち、1.62V~5.5V の電源電圧範囲で動作します。高速変換レート、低電源電流、単純な 3 線式 SPI 互換インターフェイスを備える TMP126-Q1 は、広範なアプリケーション用に設計されています。

TMP126-Q1 には、過酷な環境での信頼性を向上するための追加の高度な機能が含まれています (オプションの CRC チェックサムによるデータ整合性、プログラマブルなアラート制限、温度スルーレート警告、および拡張動作温度範囲など)。このデバイスは、NIST トレース可能な工場較正を利用して精度が保証され、小型の SOT パッケージで供給され、高速な応答時間を実現して熱源に近接した配置で使用できます。

TMP126-Q1 は、-55℃~175℃の周囲温度範囲に対応する、0.25℃精度のデジタル温度センサです。 TMP126-Q1 は 14 ビットの符号付き温度分解能 (0.03125℃/LSB) を持ち、1.62V~5.5V の電源電圧範囲で動作します。高速変換レート、低電源電流、単純な 3 線式 SPI 互換インターフェイスを備える TMP126-Q1 は、広範なアプリケーション用に設計されています。

TMP126-Q1 には、過酷な環境での信頼性を向上するための追加の高度な機能が含まれています (オプションの CRC チェックサムによるデータ整合性、プログラマブルなアラート制限、温度スルーレート警告、および拡張動作温度範囲など)。このデバイスは、NIST トレース可能な工場較正を利用して精度が保証され、小型の SOT パッケージで供給され、高速な応答時間を実現して熱源に近接した配置で使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP126-Q1 車載グレード、175℃で動作する 0.25℃精度の SPI 温度センサ、CRC 機能およびスルーレート・アラート機能搭載 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 8月 15日
アプリケーション概要 Improving System Reliability in Auto and Ind. Cameras w/ AccurateTemp. Sensing PDF | HTML 2022年 1月 3日
アプリケーション・ノート Temperature Slew Rate Warning Overview PDF | HTML 2021年 11月 9日
機能安全情報 TMP126-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 7月 23日
技術記事 How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu PDF | HTML 2021年 5月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMP126EVM — TMP126 高精度 SPI 温度センサの評価基板

TMP126-Q1 は、-55℃~175℃の周囲温度に対応する高精度 (0.5℃) デジタル温度センサです。TMP126-Q1 は 1.62V~5.5V の電源電圧で動作する一方で、14 ビット符号付き温度分解能 (0.03125℃/LSB) を実現しています。本デバイスは優れた PSR 特性を持っており、電源電圧範囲全体にわたって精度を維持できます。この製品には、高速な変換レート、小さい消費電流、シンプルな 3 線式 SPI 互換インターフェイス搭載という特長があり、幅広いアプリケーションに適しています。

TMP126EVM は、開発ユーザーが TMP126 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ