TMP127-Q1

アクティブ

車載対応、175℃ で動作、±0.8℃ の精度、SPI 温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 0.8 Type Local Operating temperature range (°C) -55 to 175 Supply voltage (min) (V) 1.62 Interface type SPI Supply voltage (max) (V) 5.5 Features Continuous Conversion, Shutdown Supply current (max) (µA) 4 Temp resolution (max) (bps) 14 Remote channels (#) 0 Addresses 1 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
Local sensor accuracy (max) 0.8 Type Local Operating temperature range (°C) -55 to 175 Supply voltage (min) (V) 1.62 Interface type SPI Supply voltage (max) (V) 5.5 Features Continuous Conversion, Shutdown Supply current (max) (µA) 4 Temp resolution (max) (bps) 14 Remote channels (#) 0 Addresses 1 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • デバイス温度グレード 0:–55℃~175℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM 分類レベル 2
    • デバイス CDM 分類レベル C2b
  • 機能安全に対応
  • 高精度
    • –55℃~150℃で ±0.8℃以下
    • 150℃~175℃で ±1℃以下
  • 電源電圧範囲:1.62V~5.5V
  • 自動連続変換モード
  • シャットダウン・モード
  • 低い消費電力
    • スタンバイ電流:0.5µA (標準値)
    • シャットダウン電流:0.35µA (標準値)
  • 出荷時に較正済み
  • 3 線式 SPI インターフェイス
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • デバイス温度グレード 0:–55℃~175℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM 分類レベル 2
    • デバイス CDM 分類レベル C2b
  • 機能安全に対応
  • 高精度
    • –55℃~150℃で ±0.8℃以下
    • 150℃~175℃で ±1℃以下
  • 電源電圧範囲:1.62V~5.5V
  • 自動連続変換モード
  • シャットダウン・モード
  • 低い消費電力
    • スタンバイ電流:0.5µA (標準値)
    • シャットダウン電流:0.35µA (標準値)
  • 出荷時に較正済み
  • 3 線式 SPI インターフェイス

TMP127-Q1 は、-55℃~175℃の周囲温度に対応する高精度 (0.8℃) デジタル温度センサです。 TMP127-Q1 は 1.62V~5.5V の電源電圧で動作する一方で、14 ビット符号付き温度分解能 (0.03125℃/LSB) を実現しています。本デバイスは優れた PSR 特性を持っており、電源電圧範囲全体にわたって精度を維持できます。変換レートが速く、消費電流が少なく、シンプルな SPI 互換インターフェイス、拡張動作温度範囲を備えているため、幅広いアプリケーションに理想的です。

TMP127-Q1 の SPI インターフェイスは、レジスタ・マップを使わない単純なプロトコル (読み取り専用の 3 線式構成、読み書き可能な 4 線式構成 (任意)) を特長としています。 TMP127-Q1 は LM71 のドロップイン / ソフトウェア互換の代替品であり、熱源の近くに配置でき、また応答時間が短くなるように小型 SOT パッケージで供給されます。

TMP127-Q1 は、-55℃~175℃の周囲温度に対応する高精度 (0.8℃) デジタル温度センサです。 TMP127-Q1 は 1.62V~5.5V の電源電圧で動作する一方で、14 ビット符号付き温度分解能 (0.03125℃/LSB) を実現しています。本デバイスは優れた PSR 特性を持っており、電源電圧範囲全体にわたって精度を維持できます。変換レートが速く、消費電流が少なく、シンプルな SPI 互換インターフェイス、拡張動作温度範囲を備えているため、幅広いアプリケーションに理想的です。

TMP127-Q1 の SPI インターフェイスは、レジスタ・マップを使わない単純なプロトコル (読み取り専用の 3 線式構成、読み書き可能な 4 線式構成 (任意)) を特長としています。 TMP127-Q1 は LM71 のドロップイン / ソフトウェア互換の代替品であり、熱源の近くに配置でき、また応答時間が短くなるように小型 SOT パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TMP126-Q1 アクティブ 車載対応、175℃ 動作、CRC 機能とスルーレート アラート機能搭載、±0.3℃ 精度、SPI 温度センサ Higher accuracy and additional alert (slew rate and limit), CRC and NIST traceability features

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP127-Q1 車載用グレード、0.8℃ SPI 温度センサ、175℃動作 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 6月 2日
機能安全情報 TMP127-Q1 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 3月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMP126EVM — TMP126 高精度 SPI 温度センサの評価基板

TMP126-Q1 は、-55℃~175℃の周囲温度に対応する高精度 (0.5℃) デジタル温度センサです。TMP126-Q1 は 1.62V~5.5V の電源電圧で動作する一方で、14 ビット符号付き温度分解能 (0.03125℃/LSB) を実現しています。本デバイスは優れた PSR 特性を持っており、電源電圧範囲全体にわたって精度を維持できます。この製品には、高速な変換レート、小さい消費電流、シンプルな 3 線式 SPI 互換インターフェイス搭載という特長があり、幅広いアプリケーションに適しています。

TMP126EVM は、開発ユーザーが TMP126 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ