TMP1826

アクティブ

2K ビット EEPROM、内蔵 ±0.2°C 温度センサ、1-Wire® プロトコルに対応可能

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 0.2, 0.3 Type Local Operating temperature range (°C) -55 to 150 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type Single-Wire Supply voltage (max) (V) 5.5 Features 2-kb EEPROM, 64-bit unique ID, ALERT, GPIO, NIST traceable Supply current (max) (µA) 154 Temp resolution (max) (bps) 16 Remote channels (#) 0 Addresses 256 Rating Catalog TI functional safety category Functional Safety-Capable
Local sensor accuracy (max) 0.2, 0.3 Type Local Operating temperature range (°C) -55 to 150 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type Single-Wire Supply voltage (max) (V) 5.5 Features 2-kb EEPROM, 64-bit unique ID, ALERT, GPIO, NIST traceable Supply current (max) (µA) 154 Temp resolution (max) (bps) 16 Remote channels (#) 0 Addresses 256 Rating Catalog TI functional safety category Functional Safety-Capable
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (NGR) 8 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • マルチドロップ共有バスと巡回冗長性検査 (CRC) を搭載した 1-Wire インターフェイス
  • バス パワーでの動作電圧:1.7V~5.5V
  • 8kV 接触放電に対して IEC 61000-4-2 ESD 対応
  • 機能安全対応
  • 高精度デジタル温度センサ (WSON パッケージ)
    • +10℃~+45℃で ±0.2℃ (最大値)
    • -40℃~+105℃で ±0.3℃ (最大値)
    • -55℃~+150℃で ±0.4℃ (最大値)
  • 高精度デジタル温度センサ (VSSOP パッケージ)
    • -20℃~+85℃で ±0.3℃ (最大値)
    • -55℃~+150℃で ±0.5℃ (最大値)
  • 温度測定電流:94µA
  • シャットダウン電流:1.3µA
  • 16 ビットの温度分解能:7.8125m℃ (1 LSB)
  • オーバードライブ速度で 90kbps の高速データ レート
  • デバイス アドレスを高速化するための柔軟なユーザー プログラマブル ショート アドレス モード
  • 2Kb EEPROM の特長:
    • 64 ビットのブロック サイズでの書き込み動作
    • 連続読み取りモード
    • 256 ビットのページ単位での書き込み保護付き読み取り
    • プログラミング電流:178µA
  • デバイス アドレッシング向けに、出荷時にプログラミングされた NIST トレース可能で消去不可能な 64 ビット識別番号
  • 構成可能な 4 つのオープン ドレイン デジタル入出力および温度アラート
  • マルチドロップ共有バスと巡回冗長性検査 (CRC) を搭載した 1-Wire インターフェイス
  • バス パワーでの動作電圧:1.7V~5.5V
  • 8kV 接触放電に対して IEC 61000-4-2 ESD 対応
  • 機能安全対応
  • 高精度デジタル温度センサ (WSON パッケージ)
    • +10℃~+45℃で ±0.2℃ (最大値)
    • -40℃~+105℃で ±0.3℃ (最大値)
    • -55℃~+150℃で ±0.4℃ (最大値)
  • 高精度デジタル温度センサ (VSSOP パッケージ)
    • -20℃~+85℃で ±0.3℃ (最大値)
    • -55℃~+150℃で ±0.5℃ (最大値)
  • 温度測定電流:94µA
  • シャットダウン電流:1.3µA
  • 16 ビットの温度分解能:7.8125m℃ (1 LSB)
  • オーバードライブ速度で 90kbps の高速データ レート
  • デバイス アドレスを高速化するための柔軟なユーザー プログラマブル ショート アドレス モード
  • 2Kb EEPROM の特長:
    • 64 ビットのブロック サイズでの書き込み動作
    • 連続読み取りモード
    • 256 ビットのページ単位での書き込み保護付き読み取り
    • プログラミング電流:178µA
  • デバイス アドレッシング向けに、出荷時にプログラミングされた NIST トレース可能で消去不可能な 64 ビット識別番号
  • 構成可能な 4 つのオープン ドレイン デジタル入出力および温度アラート

TMP1826 は、高精度の 1-Wire® 互換デジタル出力温度センサで、2Kb EEPROM を内蔵し、-55℃~+150℃の広い動作温度範囲に対応します。TMP1826 は、+10℃~+45℃の温度範囲にわたって ±0.1℃ (標準値) / ±0.2℃ (最大値) の高精度を実現します。各デバイスには、工場出荷時に 64 ビットの固有識別番号がプログラムされており、アドレッシングと NIST トレーサビリティに対応します。TMP1826 は、レガシ アプリケーション向けの標準速度と、低レイテンシ通信向けのデータ レート 90kbps のオーバードライブ モードの両方を、1.7V~5.5V の広い電圧範囲でサポートします。

最も単純な動作モードでは、TMP1826 1-Wire® インターフェイスで、データ ピンに 8kV IEC-61000-4-2 ESD 保護が内蔵されており、バス パワー モードで必要なのはシングル接続とグランド リターンのみです。そのため、配線数や外部保護部品を減らすことでき、簡素化とコスト削減が可能です。さらに、専用電源を必要とするアプリケーション向けに、VDD 電源ピンも付いています。

1-Wire® は、Maxim Integrated Products Inc の登録商標です。

TMP1826 は、高精度の 1-Wire® 互換デジタル出力温度センサで、2Kb EEPROM を内蔵し、-55℃~+150℃の広い動作温度範囲に対応します。TMP1826 は、+10℃~+45℃の温度範囲にわたって ±0.1℃ (標準値) / ±0.2℃ (最大値) の高精度を実現します。各デバイスには、工場出荷時に 64 ビットの固有識別番号がプログラムされており、アドレッシングと NIST トレーサビリティに対応します。TMP1826 は、レガシ アプリケーション向けの標準速度と、低レイテンシ通信向けのデータ レート 90kbps のオーバードライブ モードの両方を、1.7V~5.5V の広い電圧範囲でサポートします。

最も単純な動作モードでは、TMP1826 1-Wire® インターフェイスで、データ ピンに 8kV IEC-61000-4-2 ESD 保護が内蔵されており、バス パワー モードで必要なのはシングル接続とグランド リターンのみです。そのため、配線数や外部保護部品を減らすことでき、簡素化とコスト削減が可能です。さらに、専用電源を必要とするアプリケーション向けに、VDD 電源ピンも付いています。

1-Wire® は、Maxim Integrated Products Inc の登録商標です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

NIST キャリブレーションの資料が入手可能です。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMP1827 アクティブ 1-Wire® プロトコルに対応可能な統合型 ±0.2°C 温度センサを搭載、SHA-256 認証器と 2K ビット EEPROM Pin-to-pin, same accuracy temperature sensor, with 2-kbit EEPROM and SHA-256-HMAC authentication
比較対象デバイスと類似の機能
LMT01 アクティブ パルス トレイン インターフェイス搭載、精度 0.5℃ の 2 ピン温度センサ Pulse train, two-pin through hole or surface mount with 0.5°C accuracy
TMP107 アクティブ ±0.4℃ 温度センサ、デイジーチェーン UART、EEPROM、アラート機能付き UART daisy chain with 0.4°C accuracy
TMP117 アクティブ PT100/PT1000 RTD の置き換え用、48 ビット EEPROM 搭載、精度 0.1℃ のデジタル温度センサ I²C bus with 0.1°C accuracy

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP1826 ±0.2°C 温度センサ搭載、1-Wire® プロトコルと互換性のある 2K ビット EEPROM データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 1月 31日
アプリケーション・ノート シンプルなブラウザベースの CRC カリキュレータ PDF | HTML 2026年 3月 16日
機能安全情報 TMP1826 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2025年 7月 18日
製品概要 NIST Traceability for Temperature and Humidity Sensors PDF | HTML 2025年 4月 15日
アプリケーション・ノート How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 21日
アプリケーション・ノート Implementing Enumeration for 1-Wire® Protocol with TMP1826 and TM4C129x Microcontrollers (Rev. E) PDF | HTML 2025年 1月 21日
アプリケーション概要 Replace External Memory for Module Identification With TMP1826 Embedded EEPROM (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 21日
アプリケーション・ノート Implementing Host Controller for TMP1826 & TMP1827 Single-Wire Temp. Sensor PDF | HTML 2022年 11月 3日
技術記事 3 tips to optimize data reliability with sensors in real-time control systems PDF | HTML 2022年 8月 9日
アプリケーション・ノート RTD Alternative Measurement Methods in Real-Time Control Applications (Rev. A) PDF | HTML 2022年 6月 17日
技術記事 How accurate sensing in HVAC systems improves efficiency and saves consumers money PDF | HTML 2021年 1月 26日
技術記事 Interface to sensors in seconds with ASC Studio PDF | HTML 2020年 11月 12日
技術記事 Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 2 PDF | HTML 2019年 9月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMP1827EVM — TMP1827 1 線式デジタル温度センサの評価基板

TMP1827 は、1 線式との互換性がある高精度デジタル出力温度センサであり、SHA (セキュア ハッシュ アルゴリズム) 256 ビットと HMAC (ハッシュ ベースのメッセージ認証コード) を内蔵し、2K ビット EEPROM を搭載しています。TMP1827 は -55℃ ~ 150℃ の温度範囲で ±0.3℃ の高精度を実現します。

TMP1827EVM は、TMP182x を評価するためのセットアップを迅速に実施し、レジスタのビット単位のレベルまでこのデバイスを把握するのに役立つ設計を採用しています。PCB (プリント基板) のミシン目を使用すると、TMP1827 デバイスを (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
WSON (NGR) 8 Ultra Librarian