TMP236-Q1

アクティブ

車載グレード、19.5mV/℃ のゲイン、±0.5℃、アナログ出力温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 1.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 3.1 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 12 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 19.5 Features Industry standard pinout TI functional safety category Functional Safety-Capable
Local sensor accuracy (max) 1.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 3.1 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 12 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 19.5 Features Industry standard pinout TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • TMP235-Q1 グレード 0:–40℃~+150℃
    • TMP236-Q1 グレード 1:–40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 広い温度範囲にわたって厳密な精度を維持
    • ±2.5°C (最大値):-40℃~+150℃ (TMP235 -Q1)
    • ±2.5°C (最大値):-10℃~+125℃ (TMP236 -Q1)
  • 正勾配のセンサ・ゲイン、オフセット (標準値):
    • 10mV/℃、0℃ で 500mV (TMP235 -Q1)
    • 19.5mV/℃、0℃ で 400mV (TMP236 -Q1)
  • 広い動作電源電圧範囲
    • 2.3V~5.5V (TMP235 -Q1)
    • 3.1V~5.5V (TMP236 -Q1)
  • 出力短絡保護
  • 低い消費電力:9µA (標準値)
  • 最大 1000pF の負荷を駆動できる強力な出力
  • 供給されるパッケージ・オプション:
    • 5 ピンの SC70 (DCK) 表面実装
    • 3 ピンの SOT-23 (DBZ) 表面実装
    • 業界標準の LMT8x-Q1、LM50-Q1、および LM20 温度センサとフットプリント互換
  • サーミスタに対するコスト効率の優れた代替
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • TMP235-Q1 グレード 0:–40℃~+150℃
    • TMP236-Q1 グレード 1:–40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 広い温度範囲にわたって厳密な精度を維持
    • ±2.5°C (最大値):-40℃~+150℃ (TMP235 -Q1)
    • ±2.5°C (最大値):-10℃~+125℃ (TMP236 -Q1)
  • 正勾配のセンサ・ゲイン、オフセット (標準値):
    • 10mV/℃、0℃ で 500mV (TMP235 -Q1)
    • 19.5mV/℃、0℃ で 400mV (TMP236 -Q1)
  • 広い動作電源電圧範囲
    • 2.3V~5.5V (TMP235 -Q1)
    • 3.1V~5.5V (TMP236 -Q1)
  • 出力短絡保護
  • 低い消費電力:9µA (標準値)
  • 最大 1000pF の負荷を駆動できる強力な出力
  • 供給されるパッケージ・オプション:
    • 5 ピンの SC70 (DCK) 表面実装
    • 3 ピンの SOT-23 (DBZ) 表面実装
    • 業界標準の LMT8x-Q1、LM50-Q1、および LM20 温度センサとフットプリント互換
  • サーミスタに対するコスト効率の優れた代替

TMP23x -Q1 デバイスは、温度に比例する出力電圧を備えた 車載用高精度 CMOS IC リニア・アナログ温度センサのファミリであり 、パワートレインからインフォテインメントまで各種の車載用アプリケーションに役立ちます。これらの温度センサは、 0℃~+70℃ の範囲で ±0.5℃ の精度 (標準値) を実現しています。TMP235 -Q1 デバイスは、-40℃~+150℃ の温度範囲全体にわたって 10mV/℃ の正の勾配出力、電源電圧範囲は 2.3V~5.5V となっています。よりゲインの高い TMP236 -Q1 センサは、-10℃~+125℃ の範囲で 19.5mV/℃ の正の勾配出力、電源電圧範囲は 3.1V~5.5V です。

静止電流は 9µA (標準値) 、パワーオン時間は 800µs (標準値) で、効果的な電源サイクリング・アーキテクチャにより、バッテリ駆動のデバイスで消費電力を最小化できます。Class-AB 出力ドライバは、最大出力が 500µA と強力で、最大 1000pF の容量性負荷を駆動でき、A/D コンバータのサンプル・ホールド入力と直接接続するよう設計されています。優れた精度と強力なリニア出力ドライバを備えた TMP23x -Q1 アナログ出力温度センサは、パッシブなサーミスタに代わるコスト効率の優れた代替品となります。

TMP23x -Q1 デバイスは、温度に比例する出力電圧を備えた 車載用高精度 CMOS IC リニア・アナログ温度センサのファミリであり 、パワートレインからインフォテインメントまで各種の車載用アプリケーションに役立ちます。これらの温度センサは、 0℃~+70℃ の範囲で ±0.5℃ の精度 (標準値) を実現しています。TMP235 -Q1 デバイスは、-40℃~+150℃ の温度範囲全体にわたって 10mV/℃ の正の勾配出力、電源電圧範囲は 2.3V~5.5V となっています。よりゲインの高い TMP236 -Q1 センサは、-10℃~+125℃ の範囲で 19.5mV/℃ の正の勾配出力、電源電圧範囲は 3.1V~5.5V です。

静止電流は 9µA (標準値) 、パワーオン時間は 800µs (標準値) で、効果的な電源サイクリング・アーキテクチャにより、バッテリ駆動のデバイスで消費電力を最小化できます。Class-AB 出力ドライバは、最大出力が 500µA と強力で、最大 1000pF の容量性負荷を駆動でき、A/D コンバータのサンプル・ホールド入力と直接接続するよう設計されています。優れた精度と強力なリニア出力ドライバを備えた TMP23x -Q1 アナログ出力温度センサは、パッシブなサーミスタに代わるコスト効率の優れた代替品となります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMP235-Q1 アクティブ 車載グレード、+10 mV/℃ のゲイン、±1.5℃、2.3V ~ 5.5V、アナログ出力温度センサ Lower sensor gain (10 mV/°C) pin-compatible alternative with wider temperature range (-40 to 150°C)
TMP236 アクティブ 19.5mV/℃ のゲイン、±2.0℃、アナログ出力温度センサ Industrial grade version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP23x-Q1 車載用、高精度アナログ出力温度センサ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 8月 25日
機能安全情報 TMP23x-Q1 Functional Safety FIT Rate and FMD (Rev. A) 2021年 8月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMP236EVM — TMP236 低消費電力アナログ温度センサの評価基板

TMP236EVM 評価キットは、TMP236 アナログ温度センサをテストおよび評価するためのプラグ アンド プレイ システムです。この評価基板は USB インターフェイスを利用して制御とデータ ストリーミングを実行し、PC の USB ポートに接続することができます。評価基板を PC に接続してGUI が起動すると、シンプルな GUI により、数秒で温度測定をストリーミングできます。この評価基板は、PC の USB インターフェイスと、TMP236 に対するアナログ インターフェイスの間のブリッジとして機能する MSP430F5528 マイコンをホストします。PCB のセンサ (...)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ