TMP422-Q1
- 下記内容でAEC-Q100認定済み
- 温度グレード1: -40℃~+125℃
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC5
- SOT23-8パッケージ
- ±1℃のリモート・ダイオード・センサ(最大値)
- ±1.5℃のローカル温度センサ(最大値)
- 直列抵抗のキャンセル
- n係数の補正
- 2線式I2Cまたは SMBus 互換のシリアル・インターフェイス
- 複数のインターフェイス・アドレス
- ダイオードの障害検出
- RoHS準拠でSb/Br不使用
アプリケーション
- プロセッサおよびFPGAの温度監視
- LCD、DLP、LCOSプロジェクタ
- サーバー
- 基地局用テレコム機器
- ストレージ・エリア・ネットワーク(SAN)
All trademarks are the property of their respective owners.
TMP421-Q1、TMP422-Q1、TMP423-Q1デバイスは、シングル、デュアル、トリプルのリモート、車載用認定済み温度センサ・モニタで、ローカル温度センサが内蔵されています。リモート温度センサのダイオード接続されたトランジスタは、一般に低コストのNPNまたはPNP型トランジスタまたはダイオードで、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、またはFPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)に不可欠な部分です。
複数のデバイス製造元についてリモート精度±1℃で、較正は必要ありません。2線式のシリアル・インターフェイスはSMBusのバイト書き込み、バイト読み取り、バイト送信、バイト受信コマンドを受け付け、デバイスを構成します。
TMP421-Q1, TMP422-Q1, and TMP423-Q1には、直列抵抗のキャンセル、プログラム可能な非理想係数、広いリモート温度測定範囲(最高+150℃)、ダイオードの障害検出が含まれています。
TMP421-Q1, TMP422-Q1, and TMP423-Q1はすべて、8ピンのSOT-23パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TMP42x-Q1 ±1℃リモートおよびローカル温度センサ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2017年 1月 16日 |
| 技術記事 | How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu | PDF | HTML | 2021年 5月 10日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ドライバまたはライブラリ
TMP421SW-LINUX — Linux ドライバ、TMP421 用
この Linux ドライバは、リモートとローカルの温度センサである TMP421 シリーズをサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、ハードウェア監視サブシステムとのインターフェイスとして機能します。
Linux のメインライン・ステータス
Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A
- TMP421
- TMP422
- TMP423
- TMP441
- TMP442
このデバイスに関連付けられているファイル:
- drivers/hwmon/tmp421.c
- (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DCN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点